Loading

440G-LZ 保护锁开关
Allen-Bradley

我们的 440G-LZ 保护锁开关专为部分身体接触防护门而设计。该开关将微处理器技术与 RFID 编码执行器相结合,具有锁销驱动机构,仅在检测到正确的执行器时才会锁定。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(9)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 440G-LZ 保护锁开关专为部分身体进入防护门设计。该开关将微处理器技术与 RFID 编码执行器相结合,具有锁销驱动机构,只有在检测到正确的执行器时才会锁定。凭借这一功能,开关获得了 TÜV 认证,符合 PLe,Cat. 4 (EN/ISO 13849-1) 标准,这是防护门位置和锁定监控的最高安全等级。

  • 比同类产品节能高达 60%
  • 提供 RFID 标准编码(低)或唯一编码(高)执行器
  • 提供两种型号: 
    • 通电释放(人员安全)
    • 通电锁定(机器保护)

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 符合所有适用的欧盟指令的 CE 认证
  • C-tick 认证
  • cULus (UL 508) 认证
  • TÜV 认证
安全等级
  • 符合 ISO 13849-1 的 PLe 类别 4,符合 IEC 61508 和 IEC 62061 的 SIL 3
功能安全数据
  • 防护门感应和锁定监控
  • PFHd:9.1 x 10-10
  • 双通道互锁可根据应用特性用于高达 PLe (根据 ISO 13849-1) 的应用,也可用于高达 SIL 3 系统 (根据 IEC 62061 和 IEC 61508)。
  • 任务时间/PTI:20 年
符合标准
  • IEC 60947-5-3
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 61508
  • EN ISO 13849-1
  • IEC 62061
  • ISO 14119
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-LZ 保护锁开关