Loading

440N Sipha 传感器
Allen-Bradley

我们的 Sipha™ 传感器具有模制支架和小巧的尺寸,极其通用且易于安装。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(9)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

Sipha™ 传感器具有模压支架和小巧的尺寸,极其通用且安装简便。Sipha 传感器必须连接到 Sipha 控制单元以提供受监视的电路。对于高风险应用,控制单元与单个传感器配合使用,以提供高完整性系统。对于其他应用,可将多个传感器(包括机械开关)连接到一个 Sipha 控制单元。

  • 非接触式驱动
  • 磁编码感应
  • 需要并配合 440NS Sipha 控制单元使用
  • 塑料圆柱形外壳、不锈钢扁平外壳和塑料扁平外壳
  • IP67 防护等级
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内广泛的安全产品组合之一实现您的目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • TÜV 认证
安全等级

等级取决于控制单元和应用

功能安全数据
  • B10d:> 2 x 106 次操作(最小值)
  • PFHD:> 3 x 10-7
  • MTTFd:> 385 年
  • 双通道互锁可能适用于性能等级 PLe 或 PLd(根据 ISO 13849-1:2006)以及 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061),具体取决于应用特性
符合标准
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  • IEC/EN 60947-5-3
  • ANSI B11.19
  • AS4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Sipha 传感器