Loading

440N Ferrogard GD2 非接触互锁开关
Allen-Bradley

我们的 Ferrogard™ GD2 非接触互锁开关采用不锈钢外壳,可提供额外保护,防止外壳受到意外冲击。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(32)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Ferrogard™ GD2 非接触互锁开关采用不锈钢外壳,可提供额外保护,防止外壳受到意外冲击。触点完全密封,符合 IP68 (NEMA 6P) 要求,非常适合潮湿环境。GD2 的温度范围也比塑料 Ferrogard 开关更宽,可用于更广泛的应用项目。

  • 非接触式驱动
  • 高容差对准
  • 高开关电流(2 A,250V AC;1 A,24V DC)
  • 宽温度范围 -25…+125 °C (-13…+257 °F)
  • 不锈钢外壳
  • 各种触点布置
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内广泛的安全产品组合实现您的目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 符合所有适用指令的 CE 认证
  • cULus 认证
安全等级
  • 符合 EN954-1 的 1 类设备
  • 双通道互锁,适用于 3 类或 4 类系统   
功能安全数据
  • B10d:至少 2 x 106 次操作
  • PFHD:至少 3 x 10-7
  • MTTFd:至少 385 年
  • 双通道互锁可能适用于性能等级 PLe 或 PLd(根据 ISO 13849-1:2006)以及 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061),具体取决于应用特性
符合标准
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard GD2 非接触互锁开关