Loading

440T 通道和链条安全钥匙互锁开关
Allen-Bradley

我们的 440T 通道/链条安全钥匙互锁开关只有在将合适的钥匙插入互锁装置时,才允许进入危险区域。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(20)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 440T 进入/链条式安全钥匙互锁开关只有在将合适的钥匙插入互锁装置时才允许进入危险区域。这些不锈钢进入互锁装置提供了一种坚固的工业级方法,有助于防止通过门进入。它们通过连接到链条的杠杆或杆进行操作。

  • 316L 不锈钢结构
  • 直接驱动操作
  • 配备防篡改螺丝
  • 不锈钢防尘盖
  • 可更换的编码筒组件
  • 机械或电气开关类型
  • 多种钥匙选项
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内较为广泛的安全产品组合之一实现您的目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
安全开关规格 SWITCH-TD001_-EN-P
安装说明 出版
钥匙访问/链式互锁安装 440T-IN011_-MU-P
Prosafe 门互锁安装 440T-IN028_-MU-P
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • TÜV 认证
功能安全数据
  • PFHd = 1.00E-7(每小时危险故障概率)
  • T1 = 20(验证测试间隔)
标准安全等级

EN ISO 14119 和 GS-ET-31,可用于符合 EN ISO 13489-1 的 3 类 PLd 安全应用,以及 EN 60204-1 应用领域。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 通道和链条安全钥匙互锁开关