Loading

440T 微型阀安全钥匙互锁开关
Allen-Bradley

对于空间紧张的应用而言,我们的 440T 微型阀安全钥匙互锁开关是理想的解决方案。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

对于空间不足的应用项目而言,我们的 440T 微型阀安全钥匙互锁开关是理想的解决方案。功能包括在打开状态下锁定或在关闭状态下锁定选项。

  • 直接驱动操作
  • 编码筒可以更换,易于清洁
  • 附带 0.25 至 2 in. 阀
  • 使用安全螺丝直接进行壳体安装
  • 可在打开状态下锁定或关闭状态下锁定
  • 几乎无需维护
  • 防风雨不锈钢防尘帽
其他信息

运用我们的安全组件和集成安全解决方案为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内颇为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

 

认证
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • 经过 TÜV 认证
功能安全数据
  • PFHd = 1.00E-7(每小时危险故障概率)
  • T1 = 20(验证测试间隔)
标准安全等级

EN ISO 14119 和 GS-ET-31,可用于最高类别 3、符合 EN ISO 13489-1 性能等级 d 要求的安全应用,以及 EN 60204-1 的应用领域。

Documentation
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 微型阀安全钥匙互锁开关