Loading

440T Slamlock 安全钥匙互锁开关
Allen-Bradley

我们的 440T Slamlock™ 安全钥匙互锁开关将安全钥匙的特性与舌簧触发互锁结合在一起。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 440T Slamlock™ 安全钥匙互锁开关将安全钥匙的功能与舌簧触发互锁结合在一起。当执行器插入互锁装置(防护门关闭)时,安全钥匙可以旋转并取出。钥匙自由后,执行器无法取出。这会锁定防护门。必须重新插入安全钥匙并旋转 90° 才能解锁防护门。Slamlock 互锁开关有机械、电气和螺线管版本。

  • 316L 不锈钢结构
  • 提供多种执行器类型
  • 提供单钥匙或双钥匙版本
  • 直接驱动操作
  • 可更换的编码筒组件
  • 防风雨不锈钢防尘帽
其他信息

通过我们的 安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内广泛的安全产品组合实现您的目标。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
安全开关规格 SWITCH-TD001_-EN-P
安装说明 出版
Prosafe Slamlock 单钥匙和双钥匙安装 440T-IN009_-MU-P
带电气隔离的 Prosafe 双钥匙锁(K-7200088)安装 PROSFE-IN009_-EN-P
带电气隔离的 Prosafe Slamlock 安装 440T-IN015_-MU-P
Prosafe 单钥匙闭锁,带电气隔离安装 440T-IN002_-EN-P
Prosafe Slamlock 安全钥匙互锁开关 (K-7200059) 安装 440T-IN005_-EN-P
滑动螺栓执行器安装 440G-IN020_-EN-P
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • TÜV 认证
功能安全数据
  • PFHd = 1.00E-7(每小时危险故障概率)
  • T1 = 20(验证测试间隔)
标准安全等级

EN ISO 14119 和 GS-ET-31,可用于符合 EN ISO 13489-1 的 3 类 PLd 安全应用,以及 EN 60204-1 应用领域。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440T Slamlock 安全钥匙互锁开关