Loading

440F Safedge 控制器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 440F Safedge™ 控制器与我们的 Bulletin 440F Safedge 安全边缘型材配合使用。控制器会持续监测型材的动作情况,并在型材被压下时生成输出信号。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 440F Safedge™ 控制器与我们的 Bulletin 440F Safedge 安全边缘型材配合使用。控制器持续监测型材的动作情况,并在型材被压下时生成输出信号。

  • 包括一个常开或两个常开安全输出和一个常闭辅助输出
  • 提供 24V 交流/直流或 120/240V 交流
  • 包括输出监视
  • 提供运行、停止和打开状态指示灯
  • 包括自动/手动复位
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。


您可能还对以下内容感兴趣

文档
安装说明 出版
440FC 252D Safedge 控制单元安装 SAFEDG-IN001_-EN-P
Guardmaster Safedge 压敏安全边缘系统安装 440F-IN007_-EN-P
User Manuals 出版
Guardmaster Safedge 压敏安全边缘系统用户手册 440F-UM002_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • TÜV 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
指令
  • 2014/30/EU   EMC 指令 (EMC)
  • 2006/42/EC   机械指令 (MD)
  • 2011/65/EU   RoHS 指令 (RoHS)
符合标准
  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN ISO 13856-2
  • EN 62061:2005+A2
  • EN 61000-6-4:2007+A1:2011
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61508 第 1-7 部分:2010
  • EN IEC 63000:2018
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440F Safedge 控制器