Loading

440N Ferrogard 1、2、20、21 非接触互锁开关
Allen-Bradley

我们的 Ferrogard™ 1、2、20 和 21 非接触互锁开关采用塑料矩形外壳,非常适合潮湿环境。 这些磁力驱动的安全开关提供非接触式可靠性,并且具有对错位的容忍度。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(32)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Ferrogard™ 1、2、20 和 21 非接触互锁开关采用塑料矩形外壳,非常适合潮湿环境。磁力驱动安全开关提供非接触可靠性,并且能够容忍未对准情况。

  • 非接触式驱动
  • 高容差对准
  • 高开关电流(2 A,250V AC;1 A,24V DC)
  • 塑料矩形外壳(IP67)
  • 电缆或快速断开(QD)连接
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并且可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
  • 符合所有适用指令的 CE 标志
安全分类
  • 符合 ISO13849-1 的 1 类设备
  • 双通道互锁适用于 3 类或 4 类系统
功能安全数据
  • B10d:至少 2 x 106 次操作
  • PFHD:至少 3 x 10-7
  • MTTFd:至少 385 年
  • 双通道互锁可能适用于性能等级 PLe 或 PLd(根据 ISO 13849-1:2006)以及 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061),具体取决于应用特性
符合标准
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard 1、2、20、21 非接触互锁开关