Loading

440L 类型 4 和 445L Safe 4 GuardShield PAC 安全光幕
Allen-Bradley

这些安全光幕适用于经过正式风险评估确定危险会对操作员造成中度到高度伤害的应用场合。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
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
  • 440L 型 4 防护装置
440L 型 4 防护装置
Chevron LeftChevron Left
440L 型 4 防护装置
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 440L 类型 4 和 445L Safe 4 Guardshield PAC 安全光幕基于各个安全光幕平台,用于全身检测。它们通常放置在区域周围或机器过程入口或出口区域的前面。这些设备适用于正式风险评估确定危险会对操作员造成中度到高度伤害的应用场合。

Bulletin 440L 类型 4 PAC 安全光幕

  • 提供多种型号:
    • 标准型
    • 带集成激光对准的标准型
    • ArmorBlock® Guard I/O™ 连接型
  • 提供高级功能:
    • 光束编码
    • 外部设备监控
    • 机器测试信号
    • 启动/重启互锁
  • 通过 M12 快速断开连接提供高效连接
  • 光学同步,消除了同步的硬接线
  • 通过集成激光对准系统提供简化设置
  • 提供坚固的 IP65 外壳等级

Bulletin 445L Safe 4 PAC 安全光幕

  • 通过 M12 快速断开连接提供高效连接
  • 提供光学同步功能,通过集成激光对准系统简化设置,消除同步的硬接线
  • 提供坚固耐用的 IP65 外壳防护等级
  • 提供广泛的工作范围:
    • 0…18 m (0…59.05 ft)
    • 5…30 m (16.4…98.4 ft)

GuardShield™ 光幕的周界接近控制 (PAC) 类型 4 的典型应用包括:

  • 物料输送
  • 包装设备
  • 汽车
  • 机器人单元
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并且可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
存在感应式安全设备宣传册 GLSAFE-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • TÜV 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 1998
  • UL 61496
安全等级
  • 符合 EN/IEC 61496 的类型 4
  • 符合 IEC 61508 的 SIL 3
  • 符合 EN/ISO 13849-1 的 PLe(在 4 类架构中)
符合标准
  • EN/IEC 61496 第 1 和 2 部分
  • UL 1998
  • UL 61496 第 1 和 2 部分

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440L 类型 4 和 445L Safe 4 GuardShield PAC 安全光幕