Loading

442L SafeZone 安全激光扫描器
Allen-Bradley

我们的 SafeZone™ 安全激光扫描器是紧凑型设备,具有可切换、可配置的区域和区域组合(警告和安全)。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
(2)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 三组 Guardmaster 安全激光扫描器,左上方:黄色和黑色半圆形底座,带有控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子;中间:红色和灰色半圆形底座,带有显示窗口和控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子;右上方:黄色半圆形底座,底部附近有扫描窗口,顶部有控制面板和显示窗口
  • 红色和灰色半圆形底座,带有显示窗口和控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子
  • 黄色和黑色的半圆形底座,带有控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子
  • 黄色半圆形底座,底部附近有扫描窗口,顶部有控制面板和显示窗口
三组 Guardmaster 安全激光扫描器,左上方:黄色和黑色半圆形底座,带有控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子;中间:红色和灰色半圆形底座,带有显示窗口和控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子;右上方:黄色半圆形底座,底部附近有扫描窗口,顶部有控制面板和显示窗口
红色和灰色半圆形底座,带有显示窗口和控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子
黄色和黑色的半圆形底座,带有控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子
黄色半圆形底座,底部附近有扫描窗口,顶部有控制面板和显示窗口
Chevron LeftChevron Left
三组 Guardmaster 安全激光扫描器,左上方:黄色和黑色半圆形底座,带有控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子;中间:红色和灰色半圆形底座,带有显示窗口和控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子;右上方:黄色半圆形底座,底部附近有扫描窗口,顶部有控制面板和显示窗口
Chevron LeftChevron Left
红色和灰色半圆形底座,带有显示窗口和控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子
黄色和黑色的半圆形底座,带有控制面板,顶部有黑色扫描窗口和盖子
黄色半圆形底座,底部附近有扫描窗口,顶部有控制面板和显示窗口
Allen-Bradley 徽标

支持基于 EtherNet/IP 的 CIP 安全协议

SafeZone™ 安全激光扫描器是紧凑型设备,具有可切换、可配置的区域和区域组合(警告和安全)。基于 Windows® 的安全配置和诊断 (SCD) 软件用于配置 SafeZone 单区域、多区域和迷你型,简化了 SafeZone 安全激光扫描器的编程。SafeZone 3 使用 442L AOP 配置 EtherNet/IP 连接以及扫描器的编程。


新功能

通过 EtherNet/IP 连接,SafeZone 3 安全激光扫描器成为一款智能安全设备,在提供 The Connected Enterprise® 连接的同时增强安全性。

罗克韦尔自动化通过增强型安全激光扫描器提供对关键数据的访问
自动化
新闻稿
罗克韦尔自动化通过增强型安全激光扫描器提供对关键数据的访问
了解更多信息

概述

  • 提供 190° 或 270° 扫描角度
  • 提供 2、3、4 或 5 m (6.56、9.84、13.12 或 16.4 ft) 安全区域范围
  • 包括可配置的分辨率 30...150 mm (1.18...5.9 in.)
  • 提供可配置的重启延迟
  • 提供水平或垂直安装
  • 包括用于诊断信息的七段显示屏
  • 提供多重采样 (2...16 个单元)

SafeZone 安全激光扫描器的典型应用包括:

  • 检测机器或设备危险前方的人员
  • 需要不规则形状安全地毯时的安全替换
  • AGV 应用,可通过两个警告区域逐渐减缓 AGV,从而减少制动磨损
Attribute SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
扫描角度 190°(-5…+185°) 270°(-45…+225°) 275°(-47.5…+227.5°)
保护区域范围 单区域:4 m (13.12 ft);多区域:5 m (16.4 ft) 2 m、3 m (6.56 ft、9.84 ft) 5.5 m (18.04 ft)
分辨率 30...150 mm (1.18...5.9 in.) 30...150 mm (1.18...5.9 in.) 30…200 mm (1.18...7.87 in.)
响应时间 ≥ 60 ms 或 ≥ 120 ms ≥ 80 ms ≥ 95 ms
重启延迟 2…60 秒 2…60 秒 2…60 秒
安装 水平、垂直、倒置 水平、垂直、倒置 水平、垂直、倒置
显示 7 个分段 7 个分段 多色文本和符号
采样 2...16 次扫描 2...16 次扫描 2...16 次扫描
输出 2 OSSD 2 OSSD 4 个安全位
协议 不适用 不适用 基于 EtherNet/IP 的 CIP 安全
配置 SCD 软件 SCD 软件 442L AOP

SafeZone 3 安全激光扫描器 CIP Safety Over EtherNet/IP 视频

视频
了解如何安装系统插头
视频
了解如何使用 BootP 设置 I/P 地址
视频
了解如何对 GuardLogix® I/O 配置进行编程
视频
了解如何对 GuardLogix Field Set 进行编程配置
视频
了解如何编程 GuardLogix® 项目下载
视频
通过应用示例,了解如何对 GuardLogix® 进行编程
视频
了解如何使用 Reset Ownership 对 GuardLogix® 进行编程

软件

每台扫描器都配有基于 Windows 的安全配置和诊断 (SCD) 软件,可简化 SafeZone 扫描器的编程。配置向导可引导您完成简单或复杂的系统配置。

下载 SafeZone 安全激光扫描器软件版本 3.02

安装 SCD 软件:

  1. 下载并将 ZIP 文件的内容解压缩到本地驱动器上的文件夹中
  2. 运行“Setup.exe”
  3. 输入相应的序列号:5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

工具和资源

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并且可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。

播客
通过 SafeZone 实现对安全的激光聚焦

在 ROK Talk 第 4 集中,Rob 和 Adonis Evangelista Reyes(代替 Nathan)与产品营销工程师 Edward Tillinghast 聊到了安全激光扫描器。Ed 介绍了安全激光扫描器的功能、SafeZone™ 安全激光扫描器的产品组合、配置和应用。

工业安全产品
工业安全产品
产品
产品
工业安全产品
我们的安全产品和解决方案提升了您的机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。
了解更多信息
解决方案
解决方案
功能
功能
解决方案
Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
了解我们的能力

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
安装说明 出版
SafeZone 3 安全激光扫描器安装说明 442L-IN006_-EN-P
SafeZone 3 光学器件护罩安装 442L-IN001_-EN-P
SafeZone 迷你安全激光扫描器安装说明 442L-IN008_-EN-P
SafeZone 迷你型替换窗套件 (442L-SZMNW) 安装 442L-IN005_-EN-P
SafeZone 单区域和多区域安全激光扫描器安装 442L-IN009_-EN-P
User Manuals 出版
带 CIP Safety over EtherNet/IP 的 SafeZone 3 安全激光扫描器用户手册 442L-UM008_-EN-P
SafeZone 迷你安全激光扫描器用户手册 442L-UM005_-EN-P
SafeZone 单区域和多区域安全激光扫描器用户手册 442L-UM003_-EN-P
安全配置和诊断软件用户手册 442L-UM006_-EN-P
Product Profiles 出版
SafeZone 3 激光扫描器产品简介 442L-PP004_-EN-P
SafeZone Singlezone 安全激光扫描器产品简介 442L-PP002_-EN-P
SafeZone 迷你安全激光扫描器产品简介 442L-PP003_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应式安全装置宣传册 GLSAFE-BR001_-EN-P
带 CIP 安全功能的 SafeZone 3 安全激光扫描器产品信息 442L-PC001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • TÜV 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
安全等级
  • 类别 3 EN ISO 13849-1
  • 类型 3 DIN EN61496-1
  • IEC 61508 SIL 1
  • EN 62061 SIL CL2
  • EN ISO 13849-1   
功能安全数据
  • PFHD = 8 x10-8
  • 任务时间 (TM) = 20 年 (EN ISO 13849)
  • 适用于性能等级 PLd (根据 ISO 13849-1:2006) 和 SIL 2 系统 (根据 IEC 62061)

符合标准
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 442L SafeZone 安全激光扫描器