Loading

440G TLS-Z GD2
Allen-Bradley

我们的 TLS-Z GD2 保护锁开关是一种互锁开关,配备了具有感应门位置感应技术的独特编码 RFID 门传感器。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(4)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 TLS-Z GD2 保护锁开关是一种互锁开关,配备了具有感应门位置感应技术的独特编码 RFID 门传感器。该开关可以检测执行器钥匙是否断裂或与其门安装位置分离。该开关采用与 TLS GD2 相同的固态技术,支持最高级别的安全性 – 性能等级“e” (PLe) 符合 EN ISO 13849-1。

  • 符合 ISO 13849-1 的 PLe 等级
  • 固态 OSSD 输出串联,符合 ISO 14119
  • RFID 唯一编码门目标
  • 提供上电释放或上电锁定型号
  • 易于 QD 连接
  • 与标准 440G TLS-GD2 保护锁开关 具有相同的机械布置
  • 高锁定力 ≤2000 N (450 lbf)
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内广泛的安全产品组合实现您的目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
TLS-Z GD2 安全保护锁开关产品简介 440GZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • TÜV 认证
安全等级
  • 符合 ISO 14119 的 4 类互锁设备,带防护锁
  • 符合 ISO 14119 的高(唯一)编码
  • 符合 ISO 13849-1 的 PLe Cat 4
功能安全数据(与安全触点相关)
  • PFHD 1.70E-09 危险故障概率(每小时),符合 EN/IEC 61508 或 EN/IEC 62061(连续和高要求模式)
  • 双通道互锁可用于高达 PLe(根据 ISO 13849-1)和 SIL 3 系统(根据 IEC 62061)的应用,具体取决于应用特性。
  • 任务时间/PTI:20 年或 106 次循环
符合标准
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-3
  • ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-Z GD2