Loading

安全运动控制
Allen-Bradley

我们的安全运动控制产品旨在提高性能和能源效率,同时帮助尽可能提高系统安全性。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Allen Bradley
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器和 ArmorKinetix 分布式伺服和电机在白色背景上并排放置的 45 度侧视图。

ArmorKinetix 分布式伺服驱动器

我们的 ArmorKinetix® 分布式伺服驱动器以紧凑的 On-Machine™ 形式提供 Kinetix® 5700 伺服驱动器的高性能,使您的生产机器比以往任何时候都更高效、更灵活、更具成本效益。作为集成驱动电机解决方案和近电机驱动器提供,这项技术为设计机器提供了一种革命性的方法,使其所需的零件和端子更少,占用的空间更小。

产品详情

Main Image

Kinetix 5700 伺服驱动器

我们的 Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于将基于 EtherNet/IP 的集成运动控制的价值扩展到大型定制机器制造商应用。Kinetix 5700 伺服驱动器有助于缩短调试时间并提高机器性能。它提供了简便性、强大功能和节省空间的优势,帮助您的机器更快地投入运行。

产品详情

Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 伺服驱动器可连接到 CompactLogix™ 5370 控制器并与之配合使用,支持基于 EtherNet/IP 的集成运动控制。

Kinetix 5500 伺服驱动器

Bulletin 2198 Kinetix® 5500 伺服驱动器可连接到 CompactLogix™ 5370 控制器并与之配合使用,支持基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制。Kinetix 5500 驱动器采用创新的紧凑型设计,有助于尽可能减少机器占用空间并简化系统接线。此外,双端口以太网支持线路拓扑和设备级环网 (DLR) 拓扑。

产品详情

Main Image

Kinetix 5300 伺服驱动器

我们的 Bulletin 2198 Kinetix® 5300 伺服驱动器非常适合中小型机器,提供了您期望从 Allen-Bradley 基于 EtherNet/IP 的集成运动伺服驱动器中获得的设计灵活性,以简化的产品组合满足您的基本机器制造需求。       

产品详情

Main Image

Kinetix 5100 伺服驱动器

我们的 Bulletin 2198 Kinetix® 5100 伺服驱动器在单一产品中提供可扩展的伺服解决方案选项。该驱动器提供扩展功率范围解决方案,功率范围可达 15kW,以支持独立、Micro 800 或 Logix 控制的应用。Kinetix 5100 驱动器配备标准输入和输出、不同的控制模式,以及安全转矩关断和双端口 EtherNet/IP,适用于各种网络拓扑结构。

产品详情

Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器将高性能集成运动控制与开放式 EtherNet/IP 网络相结合。

Kinetix 6500 伺服驱动器

我们的 Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ 伺服驱动器将高性能集成运动控制与开放式 EtherNet/IP 网络相结合。该驱动器可作为解决方案的一部分,使用 EtherNet/IP 集成高性能伺服和交流变频器、I/O、智能执行器以及任何其他 EtherNet/IP 连接设备。该驱动器提供安全功能,有助于提高操作员安全性和增强机器效率。其模块化结构为未来的机器升级提供了一个可适应的平台。

产品详情

EtherNet/IP 上的 Allen-Bradley 绝对式编码器

EtherNet/IP 上的绝对式编码器

我们的 EtherNet/IP 绝对式编码器设计有嵌入式 EtherNet/IP 交换机和双以太网端口,以支持线性网络和设备级环网拓扑。通过 EtherNet/IP 网络直接提供辅助反馈,这些编码器无需点对点接线。我们的编码器专为在恶劣的工业环境中实现高性能和高可靠性而设计。我们的编码器产品包括将编码器作为仅反馈轴的型号,适用于使用 EtherNet/IP 上集成运动的机器应用。我们还提供专为需要速度、方向或位置监视安全功能的安全应用而设计的型号。

产品详情
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全运动控制