Loading

440T 安全钥匙螺线管释放单元
Allen-Bradley

我们的 440T 安全钥匙螺线管释放单元可对机器进行电气隔离,以提高操作安全性。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
(1)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 440T 安全钥匙螺线管释放单元通过电气隔离机器来提高操作安全性。该单元由一个旋转电源开关和一个螺线管组成。向其内部螺线管锁定机构发出外部信号后,安全钥匙即可拔出。螺线管释放单元上的指示灯显示安全钥匙何时可以拔出,即向螺线管通电时。只有在需要拔出钥匙时才需要存在螺线管信号。

  • 直接驱动操作可正向打开触点
  • 集成螺线管监视
  • 钥匙被困,直到施加释放信号
  • 发光或霓虹灯钥匙状态指示器
  • 316L 不锈钢结构
  • 24V DC、110V AC 或 230V AC 螺线管选件
  • 防风雨不锈钢防尘帽
  • 开关通过 UL 和 CSA 认证
  • 提供单钥匙或多钥匙单元
  • 可更换的代码筒组件
  • 提供多达四把钥匙
其他信息

通过我们的 安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并可以通过业内较为广泛的安全产品组合之一帮助您实现目标。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
安全开关规格 SWITCH-TD001_-EN-P
安装说明 出版
Prosafe 电磁阀释放单元安装 PROSFE-IN007_-EN-P
多钥匙电磁锁释放单元安装 440T-IN008_-MU-P
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • TÜV 认证
功能安全数据
  • PFHd = 1.00E-7(每小时危险故障概率)
  • T1 = 20(验证测试间隔)
标准安全等级

EN ISO 14119 和 GS-ET-31,可用于符合 EN ISO 13489-1 的 3 类 PLd 安全应用,以及 EN 60204-1 应用领域。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 安全钥匙螺线管释放单元