Loading

440T 安全钥匙运动停止单元
Allen-Bradley

我们的 440T Prosafe® 运动停止单元 (SMU) 用在需要对机器机械部件的运动停止进行检测的应用项目中。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

我们的 440T Prosafe® 运动停止单元 (SMU) 用在需要对机器机械部件的运动停止进行检测的应用项目中。SMU 使用感应式接近传感器检测运动并使用 CU2 控制单元监视这些传感器。

  • 运动停止检测
  • NPN 和 PNP 接近传感器
  • 长达 40 分钟的延时输出
  • 停止类别 1
  • 可更换的编码筒组件
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案,为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内颇为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • 经过 TÜV 认证
功能安全数据
  • PFHd = 1.00E-7(每小时危险故障概率)
  • T1 = 20(验证测试间隔)
标准安全等级

EN ISO 14119 和 GS-ET-31,可用于最高类别 3、符合 EN ISO 13489-1 性能等级 d 要求的安全应用,以及 EN 60204-1 的应用领域。

Documentation
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 安全钥匙运动停止单元