Loading

440E Lifeline 3 拉线开关
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 3 拉线开关是电缆(绳索)操作的紧急停止设备,旨在满足 ISO 13850(机械安全 - 紧急停止设备)的严格要求。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • Allen-Bradley 440E Lifeline 3 拉线开关
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 拉线开关
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 拉线开关
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 3 拉线开关是通过电缆(绳索)操作的急停设备,设计用于满足 ISO 13850(机械安全—急停设备)的严格要求。这些开关可沿着或围绕笨重的机器安装,并提供可随时访问的急停功能。

 

  • 开关跨度达 30 m (98 ft)
  • 通用安装和操作
  • 电缆拉紧和松弛时开关锁定
  • 开关盖上的电缆状态指示灯
  • 符合 DIN/EN 50041 的工业标准固定中心
  • 提供快速断开型
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
紧急停止装置技术数据 440-TD001_-EN-P
安装说明 出版
Lifeline 3 拉线安全开关安装说明 440E-IN010_-EN-P
Miscellaneous 出版
急停和使能开关宣传册 GLSAFE-BR004_-EN-P
认证
认证
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • CCC 认证
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • 通过 TÜV 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

 

安全等级 
  • 符合 EN 954-1 的 1 类设备
  • 根据架构和应用特性,可能适用于 3 类或 4 类系统;
功能安全数据
  • B10d:> 2 x 106 次操作(最小负载)
  • PFHD:< 3 x10-7
  • MTTFd:> 385 年
  • 根据架构和应用特性,可能适用于性能等级 Ple 或 Pld 系统(根据 ISO 13849-1:2006)以及 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061);
符合标准
  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440E Lifeline 3 拉线开关