Loading

440G-EZ 电磁型
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 440G-EZ 互锁开关旨在增强机器安全性,并可靠地帮助保护工作过程免受意外停机的影响,从而有助于提高生产率和效率。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 440G-EZ 互锁开关旨在增强机器安全性,并可靠地帮助保护工作过程免受意外停机的影响,从而有助于提高生产率和效率。该安全开关将上电锁定 (PTL) 磁锁定功能与 500 N 的保持力和 5 mm 的宽容差结合在一起,以防止错位。

  • 根据 ISO EN 14119 提供过程和机器保护
  • 包括带上电锁定 (PTL) 锁定功能的非接触式防护锁装置
  • 提供 PLe、类别 4、SIL 3 安全等级
  • 提供可串联的开关
  • 提供 500 N 保持力和 5 mm 对准公差
  • 包括 IP67 外壳:阳极氧化铝传感器外壳;玻璃纤维/PVC 执行器外壳
  • 提供 5 针和 8 针 M12 微型 QD 连接选项
其他信息
  • 核心控制单元解决方案 — 我们的核心控制单元解决方案为小型独立机器的制造商提供简单、经济实用的微型自动化解决方案。
  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内广泛的安全产品组合实现您的目标。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
440G-EZ 电磁安全开关产品简介 440GEZ-PP001_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 符合所有适用的欧盟指令的 CE 认证
  • C-tick 认证
  • cULus (UL 508) 认证
  • TÜV 认证
安全等级
  • 符合 ISO 13849-1 的 PLe 类别 4,符合 IEC 61508 和 IEC 62061 的 SIL 3
功能安全数据
  • 防护门感应和锁定监控
  • PFHd:在 40 °C (104 °F) 和海拔 1000 m (0.62 mi) 以上时为 1.5 x 10-8
  • 双通道互锁可根据应用特性用于高达 PLe (根据 ISO 13849-1) 的应用和高达 SIL 3 系统 (根据 IEC 62061 和 IEC 61508) 的应用。
  • 任务时间/PTI:20 年
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-EZ 电磁式