我们的 Bulletin 440P 22 mm 金属安全限位开关采用小型金属外壳,并可选择执行器头。所有单元均配有一条 2 m (6.6 ft) 长的集成电缆。这些开关符合 EN 50047。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
认证
认证
- CE 认证,符合所有适用指令
- TÜV 认证
- UKCA 认证,符合所有适用法规
- UL 认证
安全等级
双通道限位开关,适用于 Cat. 3 或 4 系统(当组合在一起时)
符合标准
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- NFPA 79
- EN 1088
- ISO 14119
- IEC/EN 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS 4024.1
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.