Loading

440T 带电子延时的安全钥匙开关
Allen-Bradley

我们的 440T 电子延时单元安全钥匙互锁开关用于在允许进入危险区域之前需要经过一定时间的应用项目。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 440T 电子延时单元 安全钥匙互锁开关用于在允许进入危险区域之前需要经过一定时间的应用场合。该互锁开关使用 Guardmaster® SI 安全继电器与 Guardmaster EMD 安全继电器组合执行定时序列。转动不可拆卸钥匙可启动定时器。当 EMD 超时后,其输出会使内部螺线管通电,然后允许拆除一把或两把安全钥匙。

  • 延时输出,最长 40 分钟
  • 单键或双键
  • 316L 不锈钢钥匙
  • 类别 1 停止
  • 可更换代码筒组件
其他信息

通过我们的 安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并可以通过业内较为广泛的安全产品组合之一帮助您实现目标。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
安全开关规格 SWITCH-TD001_-EN-P
安装说明 出版
Prosafe 电子延时单元安装 440T-IN016_-EN-P
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • TÜV 认证
功能安全数据
  • PFHd = 1.00E-7(每小时危险故障概率)
  • T1 = 20(验证测试间隔)
标准安全等级

EN ISO 14119 和 GS-ET-31,可用于符合 EN ISO 13489-1 的 3 类 PLd 安全应用,以及 EN 60204-1 应用领域。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 带电子延时的安全钥匙开关