Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

保护锁开关

对于停止请求后无法立即去除危险的危险区域,我们的保护锁开关可为其提供保护。在很多机器上,去除电机或执行机构的电源不会立即停止危险的运动。典型应用是高惯量旋转机器、快速旋转机器以及需要从气压阀释放高压的机器。
安全产品
    • 概述
    • ControlLogix 5580 控制器
    • ControlLogix 5580 控制器
    • ControlLogix 5570 控制器
    • ControlLogix 5570 控制器
    • CompactLogix 5380 控制器
    • CompactLogix 5380 控制器
    • CompactLogix 5370 控制器
    • CompactLogix 5370 控制器
    • SmartGuard 600 安全控制器
    • SmartGuard 600 安全控制器
    • 概述
    • Compact 5000 I/O 模块
    • Compact 5000 I/O 模块
    • FLEX 5000 I/O 模块
    • FLEX 5000 I/O 模块
    • 1756 ControlLogix 基于机架的模块
    • 1756 ControlLogix 基于机架的模块
    • ArmorBlock Guard I/O 模块
    • ArmorBlock Guard I/O 模块
    • CompactBlock Guard I/O 模块
    • CompactBlock Guard I/O 模块
    • POINT Guard I/O 模块
    • POINT Guard I/O 模块
  • GuardLink 技术
    • 概述
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000,带 ArchShield 技术
    • PowerFlex 7000,带 ArchShield 技术
    • 安全运动控制
    • 安全运动控制
    • 概述
    • 基于 EtherNet/IP 的绝对值编码器
    • 基于 EtherNet/IP 的绝对值编码器
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲伺服驱动器
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲伺服驱动器
    • Kinetix 350 单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 350 单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5100 伺服驱动器
    • Kinetix 5100 伺服驱动器
    • Kinetix 5300 伺服驱动器
    • Kinetix 5300 伺服驱动器
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 6000 多轴伺服驱动器
    • Kinetix 6000 多轴伺服驱动器
    • Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器
    • Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
    • Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
    • 概述
    • 低压 MCC,带 ArcShield
    • 低压 MCC,带 ArcShield
    • 中压 MCC,带 ArcShield
    • 中压 MCC,带 ArcShield
    • 概述
    • 光幕安全设备
    • 光幕安全设备
    • 442L SafeZone 安全激光扫描器
    • 442L SafeZone 安全激光扫描器
    • 442L 安全摄像头
    • 442L 安全摄像头
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedge 型条
    • 440F Safedge 型条
    • 概述
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster 安全继电器
    • Guardmaster 安全继电器
    • 特殊安全继电器
    • 特殊安全继电器
    • 安全控制继电器
    • 安全控制继电器
    • 单功能延迟
    • 单功能延迟
    • 概述
    • 保护锁开关
    • 保护锁开关
    • 铰链互锁开关
    • 铰链互锁开关
    • 非接触互锁开关
    • 非接触互锁开关
    • 舌型互锁开关
    • 舌型互锁开关
    • 截留钥匙互锁开关
    • 截留钥匙互锁开关
    • 安全限位开关
    • 安全限位开关
    • 危险场所开关
    • 危险场所开关
  • 带延迟输出的单功能继电器
Main Image

Atlas 5 保护锁开关

Atlas™ 5 保护锁开关是一种正模式舌簧互锁开关。它可将机器保护装置闭锁,直至将电源隔离,然后在保护装置打开的同时保持电源隔离。通过 两个安全(常闭)触点和 两个辅助(常开)触点,Atlas 5 开关适用于 PLC 控制的机器。

产品详细信息

Main Image

多功能访问控制盒

我们的 Guardmaster® 442G 多功能访问控制盒是保护锁和访问控制的独特组合。这种集成的安全防护解决方案非常适合涉及全身防护的应用场合,即要求防护门需要有较强的保持力、对防护门对齐情况的较高的容错性能并且能够在紧急情况下撤离安全防护区域的场合。各种操作联系分销商员控件和其他选件提供满足各种应用的灵活性。

产品详细信息

Main Image

TLS-Z GD2 保护锁开关

TLS-Z GD2 保护锁开关是一种互锁开关,具有采用感应门位置感应技术独特编码的 RFID 门传感器。此开关可检测执行器钥匙是否折断或是否与其门的安装位置分离。此开关使用和 TLS GD2 相同的固态技术打造,支持最高级别的安全性能等级 e (Ple), (符合 EN ISO 13849-1)。

产品详细信息

Main Image

TLS-GD2 保护锁开关

TLS-GD2 保护锁开关是正模式舌簧互锁开关。它可将机器保护装置闭锁,直至将电源隔离,然后在保护装置打开的同时保持电源隔离。TLS-GD2 具有三个安全(常闭)触点和两个辅助(常开)触点。

 

 

产品详细信息

Main Image

440G-LZ 防护锁开关

我们的 Bulletin 440G-MZ 防护锁开关有助于进行人员保护,适用于包括全尺寸在内的多种类型的防护门。这些开关适用于涉及全身防护的应用场合,即通常需要有较强的保持力、对防护门对齐情况有较大容差的场合。我们的 440G-MZ 采用 GuardLink® 技术,是一个具备首要集成的智能设备。

产品详细信息

Main Image

440G-MT 保护锁螺线管开关

440G-MT 螺线管开关是正模式舌簧保护互锁开关,它可将机器保护装置闭锁,直至将电源隔离,然后在保护装置打开的同时保持电源隔离。只有在向用于释放锁定机构的内部螺线管施加信号时,才能将保护装置打开。

产品详细信息

Main Image

440G-LZ 保护锁开关

440G-LZ 保护锁开关主要用于涉及部分身体接触的防护门。这款开关采用微处理器技术,配有 RFID 编码执行器。 它还采用锁销驱动机制, 只在检测到正确的执行器时才会锁定。由于其完备的功能,这 款开关获得了  TÜV 的 Ple、Cat. 4 (EN/ISO 13849-1) 认证,符合较高的防护门位置和锁监视安全级别。

产品详细信息

Main Image

440G-EZ 电磁互锁开关

我们的 Bulletin 440G-EZ 互锁开关旨在增强机器安全,并可靠地帮助保护工作过程放置计划外停机,从而提高生产力和提高效率。该安全开关结合了功率锁定(PTL)磁锁功能,保持力为500 N,同时偏差公差为 5 毫米。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全产... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 安全开关 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 安全互锁开关 Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left 保护锁开关 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose