Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

单功能专用继电器

我们的单功能专用继电器可提供基本和高级安全功能,如延时和速度监视等。它们还可用于特定应用,如双手控制、静音,以及压敏安全地毯和边缘的控制。
安全产品
    • 概述
    • ControlLogix 5580 控制器
    • ControlLogix 5580 控制器
    • ControlLogix 5570 控制器
    • ControlLogix 5570 控制器
    • CompactLogix 5380 控制器
    • CompactLogix 5380 控制器
    • CompactLogix 5370 控制器
    • CompactLogix 5370 控制器
    • SmartGuard 600 安全控制器
    • SmartGuard 600 安全控制器
    • 概述
    • Compact 5000 I/O 模块
    • Compact 5000 I/O 模块
    • FLEX 5000 I/O 模块
    • FLEX 5000 I/O 模块
    • 1756 ControlLogix 基于机架的模块
    • 1756 ControlLogix 基于机架的模块
    • ArmorBlock Guard I/O 模块
    • ArmorBlock Guard I/O 模块
    • CompactBlock Guard I/O 模块
    • CompactBlock Guard I/O 模块
    • POINT Guard I/O 模块
    • POINT Guard I/O 模块
  • GuardLink 技术
    • 概述
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000,带 ArchShield 技术
    • PowerFlex 7000,带 ArchShield 技术
    • 安全运动控制
    • 安全运动控制
    • 概述
    • 基于 EtherNet/IP 的绝对值编码器
    • 基于 EtherNet/IP 的绝对值编码器
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲伺服驱动器
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲伺服驱动器
    • Kinetix 350 单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 350 单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5100 伺服驱动器
    • Kinetix 5100 伺服驱动器
    • Kinetix 5300 伺服驱动器
    • Kinetix 5300 伺服驱动器
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 6000 多轴伺服驱动器
    • Kinetix 6000 多轴伺服驱动器
    • Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器
    • Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
    • Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
    • 概述
    • 低压 MCC,带 ArcShield
    • 低压 MCC,带 ArcShield
    • 中压 MCC,带 ArcShield
    • 中压 MCC,带 ArcShield
    • 概述
    • 光幕安全设备
    • 光幕安全设备
    • 442L SafeZone 安全激光扫描器
    • 442L SafeZone 安全激光扫描器
    • 442L 安全摄像头
    • 442L 安全摄像头
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedge 型条
    • 440F Safedge 型条
    • 概述
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster 安全继电器
    • Guardmaster 安全继电器
    • 特殊安全继电器
    • 特殊安全继电器
    • 安全控制继电器
    • 安全控制继电器
    • 单功能延迟
    • 单功能延迟
    • 概述
    • 保护锁开关
    • 保护锁开关
    • 铰链互锁开关
    • 铰链互锁开关
    • 非接触互锁开关
    • 非接触互锁开关
    • 舌型互锁开关
    • 舌型互锁开关
    • 截留钥匙互锁开关
    • 截留钥匙互锁开关
    • 安全限位开关
    • 安全限位开关
    • 危险场所开关
    • 危险场所开关
  • 带延迟输出的单功能继电器
Main Image

单功能安全继电器

我们的 MSR100 单功能安全继电器支持广泛的输入设备和输出配置。这些继电器是相对较小的安全应用项目和单区域控制的理想选择,不但提供机电型版本,还提供适合高循环速率应用项目的固态型号。Rockwell Automation 宣布,MSR 产品系列中的少数旧式安全继电器将于 2019 年 12 月停产,不再销售。建议客户升级到 MSR 和 GSR 系列安全继电器产品。

产品详细信息

Main Image

Sipha 控制单元

我们的 Sipha 控制单元用于监视和控制 Sipha 非接触式安全传感器。对于高风险应用项目,控制单元将与单个 Sipha 传感器结合使用以提供高完整性系统。对于其他应用项目,可将多个传感器(包括机械开关)连接到同一个 Sipha 控制单元。

产品详细信息

Main Image

Safedge 控制器

Bulletin 440F Safedge™ 控制器通过 Bulletin 440F Safedge 安全触边型条工作。这些控制器可连续监视型条的状态,并在型条受压时生成输出信号。

产品详细信息

HyperFocal: 0

地毯控制器

我们的 MatGuard™ 控制单元用于监视所有连在一起以形成一个保护区的地毯。保护区的总面积可高达 100 平方米,由任意数量的地毯组成。该控制器与机器的控制电路连在一起,它包括两个安全继电器,以帮助提供控制冗余。

产品详细信息

Main Image

静音光幕监视安全继电器

通过静音光幕监视继电器,可在满足特定条件时自动临时暂停安全功能。在物料输送应用中,物料可在机器不关闭的情况下通过保护区域。除静音之外,这些模块还会通过存在感应式设备启动 (PSDI) 来监视最多三个光幕。

产品详细信息

Main Image

反电动势监控器

反电动势 (EMF) 监控设备与单相或三相感应电机接口,可测量电机的驱动器电压和反电动势。

产品详细信息

Main Image

停止运动监控器

停止运动监控器可检测危险运动何时停止,然后发出解锁保护锁设备的信号。Rockwell Automation 宣布,Minotaur CU2 安全继电器将于 2019 年 12 月停产,不再销售。建议客户升级到 Guardmaster® 安全继电器。

产品详细信息

Main Image

速度监视安全继电器

我们的 MSR57P 速度监测安全继电器适合在运行时需要人员干预的运动控制应用项目。我们的 MSR55P 速度监测安全继电器不需要传感器即可静止检测单相和三相电机。

产品详细信息

Main Image

双手控制监视安全继电器

双手控制监视安全继电器可检测双手控制装置、接线和接触器安全电路中的故障。这些继电器可用作中间继电器执行开关动作。它们适合用于机械和电容式双手控制单元。

产品详细信息

Main Image

监视扩展继电器

我们的监视扩展安全继电器有单通道或双通道输入,提供立即或定时关断延时输出。它们旨在作为模拟主继电器输出的主安全继电器的扩展运行。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全产品 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 安全继电器 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 特殊安全继电器 Chevron RightChevron Right