我们的创新安全产品和解决方案可改善机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。我们提供业界品种较齐全的安全产品组合之一,可帮助您在过程和离散制造应用项目中实现安全和生产率目标。
- Product Selection
 - Overview
 
        
        
            Product Selection
            
    
        
        
    
    
        
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
                
                    
                        
                        
    
                    
                
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                                
                            
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                                
                            
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                                
                            
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                                
                            
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                                
                            
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                
                
                
                
            
            
                
                    
    
                
                
            
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
                        显示
                        1
                        -
                        1
                        关于
                        0
                        结果
                    
                    
                    
                
                                
                                    GuardLink EtherNet/IP 接口
                                
                                
                            GuardLink® EtherNet/IP 模块可监控 GuardLink 支持设备的三个独立通道,并通过 CIP 安全 EnterNet/IP 网络将这些设备的状态传送到安全等级控制器。
                            
                            
                                
                                    440F Safedge 控制器
                                
                                
                            Bulletin 440F Safedge™ 控制器通过 Bulletin 440F Safedge 安全触边型条工作。这些控制器可连续监视型条的状态,并在型条受压时生成输出信号。
                            
                            
                                
                                    Safety 安全继电器
                                
                                
                            我们的 Sipha™  控制单元用于监视和控制 Sipha 非接触式安全传感器。对于高风险应用项目,控制单元将与单个 Sipha 传感器结合使用以提供高完整性系统。对于其他应用项目,可将多个传感器(包括机械开关)连接到同一个 Sipha 控制单元。
                            
                            
                                
                                    440R Guardmaster 安全继电器 
                                
                                
                            我们的 Guardmaster® 单功能安全继电器符合多种功能安全标准,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供可简化安装和降低系统复杂性的关键功能。
                            
                            
                                
                                    442L 安全摄像头 SC300
                                
                                
                            Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
                            
                            
                                
                                    440F Safedge 安全边缘型条
                                
                                
                            Bulletin 440F Safedge™ 安全触边型条具有三个不同缓冲系数,并采用两种不同材料。它们没有可能会穿透或在长时间使用后导致疲劳失效的刚性内部部件。