我们的创新安全产品和解决方案可改善机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。我们提供业界品种较齐全的安全产品组合之一,可帮助您在过程和离散制造应用项目中实现安全和生产率目标。
- Overview
- Products
Products
显示
1
-
1
关于
0
结果
GuardLink 技术
采用 GuardLink 技术的 Allen-Bradley® Guardmaster® 智能安全设备可提供信息、先进功能和灵活性。此技术有助于增强安全性并提高机器和工厂的整体效率。
440L Guardshield POC 类型 4 标准安全光幕
我们的 Bulletin 440L Guardshield™ POC 类型 4 安全光幕适用于正式风险评估确定危险会对操作员造成中度到高度伤害的应用项目。
440L 和 445L Guardshield POC 类型 2 低风险安全光幕
我们的 Bulletin 440L 和 445L Guardshield™ POC 类型 2 低风险安全光幕适用于正式风险评估确定危险会对操作员造成低风险伤害的应用项目。
440F Safedge 安全边缘型材
我们的 Bulletin 440F Safedge™ 安全边缘型材有三种不同的缓冲系数和两种不同的材料。 它们没有刚性内部部件,长时间使用后不会穿透或导致疲劳失效。
GuardLink EtherNet/IP 接口
GuardLink® EtherNet/IP 模块监视启用 GuardLink 的设备的三个独立通道,并通过 CIP Safety EnterNet/IP 网络将这些设备的状态传送到安全级控制器。
440R Guardmaster 安全继电器
我们的 Guardmaster® 单功能安全继电器旨在满足功能安全标准,例如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供关键功能以简化安装和系统复杂性。
安全继电器 Sipha
我们的 Sipha™ 控制单元用于监视和控制 Sipha 非接触安全传感器。对于高风险应用,控制单元与单个 Sipha 传感器配合使用,以提供高完整性系统。对于其他应用,可将多个传感器(包括机械开关)连接到单个 Sipha 控制单元。
440F Safedge 控制器
我们的 Bulletin 440F Safedge™ 控制器与我们的 Bulletin 440F Safedge 安全边缘型材配合使用。控制器会持续监测型材的动作情况,并在型材被压下时生成输出信号。