Loading

传感器和开关
Allen-Bradley

我们提供接近传感器和光电传感器、限位开关和安全开关以及 RFID 和操作员安全设备。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

我们提供可靠、灵活的高性能传感器和开关。我们提供业界种类较齐全的产品系列之一,包括接近传感器和光电传感器、限位开关和安全开关,以及 RFID 和操作员安全设备。我们经验丰富的团队可随时为您解决棘手的应用项目难题。

Allen-Bradley logo
有关安全、传感和连接的 ROK 谈话
播客
有关安全、传感和连接的 ROK 谈话

欢迎观看“有关安全、传感和连接的 ROK 谈话”播客系列。我们将讨论安全、传感和组件在机器制造和工业应用领域的作用,以确保制造安全、可靠和更具生产力。

查看全集
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
48CR 代码读取器
我们的 Bulletin 48CR 条码阅读器是市场上体积最小的工业条码阅读器。
射频识别系统
我们的 RFID 系统非常适合在轻工业应用中跟踪和记录产品在制造过程中的移动。
440 Guardmaster 防爆开关
我们的 Guardmaster® 防爆开关具有密封式防爆触点块,因此适合在欧洲区域 1 和 区域 2 危险环境中使用。
440H 气动 Rotacam 危险场所开关
我们的气动 Rotacam™ 危险场所开关可对机器的压缩空气供给实施正动作隔离。
42KB 微型矩形
这些传感器在小尺寸至关重要的应用中提供高性能感应。
VisiSight 微型光电传感器
这些传感器采用小型矩形封装,带有可见光束,便于对准和符合行业标准的安装。
42KD 矮型微型光电传感器
这些传感器专为安装空间有限的应用而设计,但却能提供更大传感器的性能。
42KF PTFE 涂层
我们的 PTFE 涂层微型传感器具有一个外壳,可保护传感器和电缆免受通常会损坏传感器的多种腐蚀性溶液的影响。
42KA 扁平封装
这些传感器以超小型封装提供高性能感应,适用于对尺寸要求极小的应用。
45MLA 测量
这些传感器可在二维区域内检测或测量目标,即使零件的形状、尺寸或位置不规则。
45DLA 离散
这些传感器可在二维区域内的任何位置检测目标,即使零件的形状、尺寸或位置不规则。
45PLA 偏振
这些传感器旨在检测各种行业和应用中的不规则形状物体。
45PVA 部件验证
这些传感器专为零件装配行业的箱柜拣选应用和物体检测而设计。
45AST 区域
这些扫描器是紧凑型、易于使用的非安全光幕,适用于小零件检测和装配应用。
短距背景和前景抑制
我们的 44B 短距背景和前景抑制传感器将停产,不再销售。
黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,带集成电缆,红色感应面位于侧面,红色和绿色 LED 指示灯位于顶部。
短距背景抑制传感器
我们的 Bulletin 42B 短距背景抑制传感器已停产,不再销售。
PH548.Q1
直流长距背景抑制传感器
我们的长距离背景抑制传感器可为标准传感器不实用的应用提供高性能感应。
长距背景抑制传感器
我们的长距背景抑制传感器采用坚固、紧凑的封装,非常适合安装在传送带或振动碗式给料机上。
中长距离测量光电激光传感器
这些传感器非常适合中远程解决方案。
长距离测量光电激光传感器
这些传感器非常适合长距离应用,包括防错应用。
短程光电激光传感器
这些 II 类漫反射传感器专为精确感应小型目标而设计。
LaserSight 9000 光电激光传感器
我们的 LaserSight™ 9000 传感器非常适合需要更长检测范围和小物体检测的多尘和肮脏的应用。
HyperFocal: 0
距离测量光电激光传感器
这些传感器非常适合精确的距离测量,并具有 IO-Link 功能,可增强诊断能力。
18 毫米 LaserSight 光电激光传感器
我们的 18 毫米激光传感器是通用光电传感器,适用于长距离重载应用。
示教测量光电激光传感器
这些传感器非常适合需要可靠的检查、定位和测量的应用。
非接触测量光电激光传感器
这些传感器非常适合需要可靠的非接触式检查、定位和测量的工业应用。
LaserSight RightSight 光电激光传感器
我们的 LaserSight™ RightSight™ 传感器使用对眼睛安全的可见激光光源,安装方式与标准 RightSight 产品相同。
45LFM 电容式光电标签传感器
我们的 Bulletin 45LFM 电容式光电标签传感器已停产,不再销售。
光学光电标签传感器
我们的光学标签传感器专门用于检测高速卷材上的标准或不透明标签。
42SR Series 6000 紧凑型光电传感器
这些传感器以紧凑的封装提供可靠的通用感应功能。
42gr 系列 9000 诊断
42GR Series 9000 诊断
我们的 Series 9000™ 诊断光电传感器已停产,不再销售。
Three Allen-Bradley tall, gray rectangular sensors with red, blue, and green labels.
Series 5000 模块化光电传感器
我们的系列 5000 模块化光电传感器由光电传感头和电源底座组成,可以应对许多棘手的应用。
42RL Series 4000B 长距光电传感器
这些传感器是适用于各种工业应用的全尺寸解决方案。
60-GR Series 9000 门入口
这些传感器通过了 UL 325 认证和 UL 508 列名,适用于自动通道控制(门入口)应用中的车辆检测。
Four Allen-Bradley rectangular sensors with cables on opposite ends, mounted on a DIN rail.
高速光纤传感器
我们的高速光纤传感器是通用的可安装 DIN 导轨解决方案,非常适用于高速或简单的应用。
Lens Position: 840
DIN 导轨光纤放大器
我们的 DIN 导轨光纤放大器可检测小型物体,非常适合空间有限或需要高速检测的应用。
长距光纤传感器
我们的长距光纤传感器配备了大型状态指示灯显示屏,并且可通过单点触控实现多方向按钮设置。
数字显示光纤传感器
我们的数字显示光纤传感器在纤薄的外壳中提供复杂的零件检测、诊断和自学习功能。
细长型光纤传感器
我们的纤细型光纤传感器几乎可以安装在任何地方,其感应范围与较大光纤传感器的感应范围相当。
Clearsight RightSight 透明物体检测传感器
这些传感器具有改进的光学系统,可更好地检测透明物体。
ClearSight 9000 透明物体检测传感器
我们的 ClearSight 9000 透明物体检测传感器提供创新的光学设计,可尽可能提高对比度并提高可靠性和生产率。
12 毫米金属通用传感器
这些坚固耐用的传感器具有示教选项,可根据应用特性自动调整以实现杰出性能。
PH B01
MiniSight 通用传感器
这些传感器采用业界颇受欢迎的外形设计,且在更坚固的外壳中集成了许多附加功能。
不锈钢圆柱形传感器
这些传感器提供多种感应模式,非常适合食品、饮料和制药应用。
18 毫米通用塑料传感器
这些传感器非常适合轻型到中型工业应用。
HyperFocal: 0
30 毫米大功率通用传感器
这些传感器提供高性能,采用坚固、易于安装且灵活的安装封装。
18 毫米金属通用传感器
这些传感器适用于重载工业应用。
9000 系列通用传感器
9000 系列传感器具有近 300 种配置,能够轻松地与可编程控制器和其他电气负载进行接口。
RightSight 通用传感器
这些传感器专为轻度至中度工业用途而设计,采用紧凑的可适应封装,提供出色的检测功能。
发光传感器
我们的发光光电传感器可检测人眼看不见的发光/荧光颗粒和材料。
塑料光纤电缆
这些塑料光纤电缆由单根丙烯酸单丝构成,与可见红色状态指示灯光源配合使用时效率最高。
PH_B11
玻璃光纤电缆
我们的玻璃光纤电缆通常比塑料光纤更耐用,能够承受更高的温度。
金属光学叉形传感器
这些传感器专为工业环境中机器和传送带上的小部件检测而设计。
塑料光学叉形传感器
这些传感器是针对小型零件检测的低成本对射式传感器替代品。
ColorSight 真彩传感器
这些真彩色传感器采用距离校正技术,可在 65 mm 的范围内实现一致的颜色检测。
ColorSight 颜色和对比度传感器
这些颜色和对比度传感器具有三个输出通道,可同时感应三种不同的颜色。
颜色套准标记传感器
这些传感器发出三种 LED 颜色,以区分套准标记和背景之间的颜色差异。
One Allen-Bradley tall, gray rectangular sensor with blue label. Left front view.
Series 5000 模块化光电传感器
我们的系列 5000 模块化光电传感器由光电传感头和电源底座组成,可以应对许多棘手的应用。
871P 罐装传感器
我们的用于罐装的 Bulletin 871P 矩形传感器专为感应尺寸为 202 至 704 的金属罐而设计,无需物理接触。
871F 铝制冲洗
我们的 Bulletin 871F 铝制块传感器采用坚固的铝制结构,感应范围为 70 毫米。
871L、872L 限位开关式
我们的 Bulletin 871L 和 872L 塑料限位开关式传感器是 NEMA 式限位开关的非接触式替代品。
871F 扁平外壳冲洗
我们的 Bulletin 871F 塑料扁平外壳传感器非常适合需要极长检测范围的应用。
871P VersaCube 多位置
我们的 Bulletin 871P 矩形 VersaCube™ 多位置传感器是经济实用的解决方案,适合在方便、紧凑的封装中满足长距离感应需求。
802PR 玻璃聚酯限位开关式传感器
我们的 Bulletin 802PR 玻璃聚酯限位开关式传感器是限位开关的非接触式替代型,安置在自动灭火材料制成的玻璃强化聚酯体中。
871FM 金属扁平外壳电感式接近传感器视频
这段视频不仅突出展示了 871FM 金属扁平外壳电感式接近传感器的先进特性,同时还显示了传感器在实际工业应用中的测试情况。
871R、871S 环形和槽形
我们的 Bulletin 871R 环形感应式接近传感器是专用的感应式传感器,用于确定是否有金属物体通过。
871D WorldClamp
我们的 Bulletin 871D WorldClamp™ 传感器非常适合用于电动夹具和抓手应用中的行程终点检测。
871D 液压定位
我们的 Bulletin 871D 缸位置传感器非常适合用于液压和气动缸的行程终点检测。
872C 通用
我们的 Bulletin 872C WorldProx™ 管状通用感应式接近传感器是针对不太激烈但仍有严格要求的应用项目的完美通用解决方案。
871TM 管状不锈钢传感器
我们的 Bulletin 871TM 管状不锈钢传感器非常适合恶劣或极端严苛的环境。这些传感器可抵抗冲击、磨损和腐蚀——在普通传感器无法继续工作的情况下保持正常运行。
871C 模拟量
我们的 Bulletin 871C 管状模拟量传感器是独立的通用固态设备,设计用于感应有色金属和非有色金属物体的存在,无需接触即可感应。
871T 食品和饮料
我们的 Bulletin 871T 管状食品和饮料传感器可承受食品和饮料行业中的高压冲洗应用。
871C 扩展温度
我们的 Bulletin 871C 管状扩展温度传感器非常适合温度可高达 212 °F (100 °C) 或低至 -40 °F (-40 °C) 的工业环境。
871C 本质安全型
我们的 Bulletin 871C 管状本安型传感器是 NAMUR 型传感器,传感器输入和输出符合 NAMUR 规范 (DIN 19 234)。
管状焊接场免疫传感器
我们的焊接场免疫传感器具有对磁场以及焊渣堆积的免疫性。
871C 迷你管状
我们的 Bulletin 871C 微型管状传感器是独立的通用固态设备,设计用于感应铁金属和非铁金属物体的存在,而无需接触它们。
871TS 食品和饮料
我们的 Bulletin 871TS 食品和饮料感应式接近传感器专为满足食品和饮料行业中要求苛刻的应用而设计。
873M General Purpose
我们的 Bulletin 873M 通用超声波传感器旨在通过声波检测固体或液体目标。
873P 模拟量或离散量输出超声波传感器
我们的 Bulletin 873P 模拟量或离散输出超声波传感器支持 IO-Link,非常适合其他传感技术难以应对的应用场合,例如检测透明、光亮或非反射性物体。
873E 清除对象
我们的 Bulletin 873E RightSound™ 透明物体超声波传感器是对立模式传感器,由发射器和接收器组成。
873C 接近式
我们的 Bulletin 873C 接近式超声波传感器可从 1 m (3.3 ft) 的距离检测固体和液体目标。
可重新配置的 3D 感应
我们的 Swift-E 3D 可重配置传感器非常适合进行完整性(项目计数)检查、产品级别检测或箱体填充和托盘堆垛机分层。
电容式接近传感器
我们的电容式接近传感器具有金属、非金属、固体和液体检测功能,并且能够通过其他材料检测某些目标。
速度感应开关
我们的 Bulletin 808 速度感应开关可在确定的速度下提供电接触信号,用于插入、反插、速度感应和旋转方向。
流量开关
我们的 Bulletin 839E 固态流量开关可监测和显示液体介质的流速,范围为 0.03 至 3 m/s (0.1 至 9.84 ft/s)。该传感器可测量流量和温度,并提供两种不同的探头插入长度。
机电压力控制
我们的 Bulletin 836 机电压力控制装置旨在控制或监视多种气动或液压应用的运行状况。
固态压力传感器
我们的 Bulletin 836P 固态压力传感器可测量 -14.5 至 10,000 psi 的液体或气体。这些传感器有带显示屏和不带显示屏的型号,具有 IO-Link 技术、离散和模拟输出。
外部可调的机电压力控制装置
我们的 Bulletin 836T 外部可调式机电压力控制装置符合运输和机床行业的传统要求。
电阻温度检测器
我们的 Bulletin 837RTD 电阻温度检测器具有广泛的温度范围 -50…+200 °C (-58…+392 °F)、探头长度和过程连接。
固态温度传感器
我们的 Bulletin 837T 固态温度传感器能够测量液体、气体和蒸汽的温度,测量范围为 -50…+250 °C (-58…+482 °F)。
837E 固态温度开关
我们的 Bulletin 837E 固态温度开关已停产,不再销售。 我们鼓励您迁移到 Bulletin 837T 固态温度传感器。
机电温度控制
我们的 Bulletin 837 机电温度控制产品系列包括坚固耐用的工业级温度控制器。
浮标开关
我们的 Bulletin 840 浮标开关是重载工业控制设备。 它们根据液位变化打开和关闭触点。
固态液位开关
我们的 Bulletin 840E 固态液位开关基于微处理器设计,能够承受恶劣的工业条件和冲洗应用,例如在储罐、容器和管道中进行液位监测。
802XR NEMA 类型 7 和 9 密封触点
我们的 Bulletin 802XR NEMA 类型 7 和 9 密封触点式危险场所限位开关可在美国国家电气规范中定义为 I 类 B、C 或 D 组或 II 类 E、F 或 G 组的环境和场所中工作。
802X NEMA 防水
我们的 Bulletin 802X NEMA 类型 4 防水限位开关专为室内使用而设计,可防止内部零件受到渗水、飞溅、落水或水管喷射水的影响。
802R NEMA 类型 13 密封触点
我们的 Bulletin 802R NEMA 类型 13 密封触点危险场所限位开关具有坚固的单触点,密封在玻璃套管中,即使在受污染的环境中也具有出色的触点可靠性。
802K 30 毫米金属
我们的 Bulletin 802K 30 毫米金属限位开关具有多种选项,包括快速动作、缓慢断开/闭合,具有 2、3 或 4 触点配置,并可选择执行器头。
802X 防水限位开关
我们的 Bulletin 802X 防水限位开关具有内部零件,可防止溅水或软管喷射水渗入,符合 NEMA 对 4 型防水外壳的规定测试限值。这些开关不防雨雪或结冰。
801 通用
我们的 Bulletin 801 通用限位开关适用于各种应用项目。速动限位开关在机构经过所需距离后具有高速切换力。
802T 低能量限位开关
我们的 Bulletin 802T 低能量限位开关具有焊接的金银合金触点,可提供防止表面氧化的保护屏障。
802MC 耐腐蚀限位开关
我们的 Bulletin 802MC 耐腐蚀限位开关已预接线并在工厂密封,可在潮湿或干燥的场所提供防腐蚀保护。
802T 油封限位开关
我们的 Bulletin 802T 油封限位开关提供重载导向额定值、小尺寸、高度通用性和坚固的 NEMA 类型 13 油封结构。
802G 重力返回限位开关
我们的 Bulletin 802G 重力返回限位开关是工作扭矩极低的插入式重力返回限位开关。
802T NEMA 式限位开关
我们的 Bulletin 802T 直接开路动作限位开关用于符合 ISO 14119 的安全应用。这些限位开关的安装尺寸与其他 NEMA 型限位开关相同。
802M 工厂密封限位开关
我们的 Bulletin 802M 工厂密封限位开关符合 NEMA 1、4、6P 和 13 外壳的要求。
802B 精度限位开关
我们的 Bulletin 802B 精度限位开关使用具有 1/2 NPT 导线入口的压铸外壳。这些开关具有五种独特的头配置和两种安装样式。每个头可以是标准配置,或带橡胶护套进行额外密封。
Allen-Bradley 802B small precision limit switches family
802B 小型精度
我们的 Bulletin 802B 小型限位开关类似于 802B 精度限位开关,但有一些额外的特性。它们具有 NEMA 6 和 IP67 的外壳防护等级、对控制电缆入口进行密封的橡胶电缆接头以及 12 头配置。
802B 紧凑型
我们的 Bulletin 802B 紧凑型限位开关体积小,外壳坚固,非常适合安装在过小而无法使用传统 NEMA 式限位开关的区域。
采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业
了解采用 IO-Link 的智能传感器如何支持 The Connected Enterprise® 的智能机器。
871FM 迷你扁平外壳冲洗
我们的 Bulletin 871FM 迷你扁平外壳传感器采用金属外壳,部分型号配备全不锈钢外壳和面板,能够满足苛刻的应用需求。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 传感器和开关