Loading

440 Guardmaster 防爆开关
Allen-Bradley

我们的 Guardmaster® 防爆开关具有密封式防爆触点块,因此适合在欧洲区域 1 和 区域 2 危险环境中使用。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

我们的 Guardmaster® 防爆开关具有密封式防爆触点块,因此适合在欧洲区域 1 和 区域 2 危险环境中使用。它们保留了传统 Guardmaster 开关的安全功能和操作原理。所有 Guardmaster 防爆型开关都符合欧盟协调标准所要求的严格标准。

  • 适合在潜在爆炸环境中使用
  • 可靠模式动作防爆触点块
  • 适合在欧洲标准区域 1 和 2 环境中使用
  • 符合 EN 60079 和 IEC 60079
认证
ATEX CertificationATEX Certification
  • II2G EExd IIC T6 或 T5 II2D T80°C IP66,符合 ATEX 防爆规范
  • 防爆型,适合在工厂中使用,适用于 IIC 组气体
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 440 Guardmaster 防爆开关