Loading

高速光纤传感器
Allen-Bradley

我们的高速光纤传感器是通用的可安装 DIN 导轨解决方案,非常适用于高速或简单的应用。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

我们的 Bulletin 45FSL 高速光纤传感器是通用的可安装 DIN 导轨解决方案,非常适合注重简单性的应用。独特的动力母线功能降低了接线和安装成本。此型号还采用适合高速应用项目的快速响应时间,并对输出状态和稳定性采用简单灯光指示。

  • 可为多达 8 个成组传感器提供交叉干扰保护
  • 动力母线功能有助于降低接线和安装成本
  • 适合高速应用项目的 30 微秒响应时间
  • 兼容直径最大为 2.2 毫米(0.09 英寸)的塑料纤维
  • 用于指示输出和稳定性的双高亮度状态指示器
  • 包含安装支架和光纤电缆适配器
  • 应用项目包括:
    • 物料输送
    • 包装
    • 食品加工
    • 交通
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导 
  • CSA 认证
  • UL 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 高速光纤传感器