Loading

871C 微型管状
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 871C 微型管状传感器是独立的通用固态设备,设计用于感应铁金属和非铁金属物体的存在,而无需接触它们。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(9)
(15)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 871C 微型管状传感器是独立的通用固态设备,设计用于感应铁金属和非铁金属物体的存在,而无需接触这些物体。这些小型传感器专为空间要求严格的应用而设计,标准尺寸的传感器根本无法满足这些应用的要求。


  • 在选定的 871C 传感器中集成了嵌入式 IO-Link 通信协议,有助于尽可能缩短停机时间并提高生产率
  • 支持 IO-Link 的传感器提供高级功能和诊断,包括自动设备配置、多种配置文件、趋势分析、描述性标签和设备特定参数
  • 3 线操作
  • 3 导线、3 针 Pico 或 3 针 6 英寸引线
  • 3 毫米、4 毫米和 5 毫米柱径
  • 10…30V DC
  • 常开
  • 假脉冲、瞬态噪声、反极性和短路保护
  • 应用包括:
    • 轻载包装应用
    • 汽车焊接设备
    • 食品加工厂
IO-Link 传感器助力互联企业
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

立即观看
IO-Link 技术
IO-Link 技术

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器集成到我们的互联企业中。您可以非常高效地将数据从传感器直接传送到控制系统。支持 IO-Link 的传感器的灵活性使机器能够通过为控制器提供诊断来更有效地运行。除了产品检测外,传感器还提供详细准确的机器健康状态,以提高正常运行时间。

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 871C 迷你管状接近传感器,带 IO-Link 产品简介 871C-PP001_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • IO-Link
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 871C 迷你管状