Loading

彩色套准标记传感器
Allen-Bradley

这些传感器发出三种 LED 颜色,以区分套准标记和背景之间的颜色差异。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 镀镍和黑色镀层矩形传感器,带螺纹安装底座、侧面感应和顶部 LED 指示灯
镀镍和黑色镀层矩形传感器,带螺纹安装底座、侧面感应和顶部 LED 指示灯
Chevron LeftChevron Left
镀镍和黑色镀层矩形传感器,带螺纹安装底座、侧面感应和顶部 LED 指示灯
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 45CRM 颜色套准标记传感器具有高速响应时间,并发出三种 LED 颜色(红色、绿色和蓝色),以辨别标记和背景之间的颜色响应差异。


  • 采用嵌入式 IO-Link 通信协议,有助于尽可能缩短停机时间并提高生产率
  • 支持 IO-Link 的传感器提供高级功能和诊断,包括自动设备配置、多种配置文件、趋势、描述性标签和设备特定参数
  • 提供快速的 40 μs 响应时间
  • 提供动态示教、静态示教或 IO 链路可配置设置方法
  • 提供可调位置的直流微型 (M12) 快速断开 (QD) 连接线
  • 包括 2 个 PNP/NPN(推拉式)互补输出
  • 提供紧凑型尺寸(49 mm x 42 mm x 15 mm)

应用

Bulletin 45CRM 颜色套准标记传感器的典型应用包括:

  • 食品和饮料
  • 物料输送
  • 包装
  • 印刷

其他信息

IO-Link 传感器助力互联企业
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

立即观看
IO-Link 技术
IO-Link 技术

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器集成到我们的互联企业中。您可以非常高效地将数据从传感器直接传送到控制系统。支持 IO-Link 的传感器的灵活性使机器能够通过为控制器提供诊断来更有效地运行。除了产品检测外,传感器还提供详细准确的机器健康状态,以提高正常运行时间。

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 45CRM 具有 IO-Link 的颜色套准标记传感器产品简介 45CRM-PP002_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • IO-Link
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 颜色套准标记传感器