Loading

871P 罐装传感器
Allen-Bradley

我们的用于罐装的 Bulletin 871P 矩形传感器专为感应尺寸为 202 至 704 的金属罐而设计,无需物理接触。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 871p 罐装传感器
871p 罐装传感器
Chevron LeftChevron Left
871p 罐装传感器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 871P 罐装用矩形传感器专为感应尺寸为 202 至 704 的金属罐而设计,无需物理接触。这些传感器在功能和环境等级方面专为罐装行业量身定制。短程和长程型号均提供交流和直流版本。直流供电型号适用于需要罐体运动感应的应用项目。


  • 型号可检测运动或简单的存在/不存在
  • 短路、过载、瞬态噪声、假脉冲和反极性保护
  • 不锈钢外壳
  • NEMA 6P,IP67 外壳
  • 1200 psi (8270 kPa) 冲洗
  • 应用包括:
    • 物料输送
    • 包装
    • 食品加工
    • 运输

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 871P 罐装传感器