Loading

ColorSight 真彩传感器
Allen-Bradley

这些真彩色传感器采用距离校正技术,可在 65 mm 的范围内实现一致的颜色检测。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 银色,矩形传感器,带侧面感应面和顶部内置 LCD 显示屏,2 个静态 LED 指示灯和 3 个调节按钮
银色,矩形传感器,带侧面感应面和顶部内置 LCD 显示屏,2 个静态 LED 指示灯和 3 个调节按钮
Chevron LeftChevron Left
银色,矩形传感器,带侧面感应面和顶部内置 LCD 显示屏,2 个静态 LED 指示灯和 3 个调节按钮
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 46CLR ColorSight™ 真彩传感器采用专利申请中的距离校正技术,可在 65 毫米(2.6 英寸)的范围内确认一致的颜色检测。其他功能包括内部存储多达七种颜色和九个可调节的公差等级,以实现更佳的应用灵活性。


  • 包括三种型号,可满足您的各种需求:
    • 眩光抑制
    • 小光斑尺寸(用于小物体检测)
    • 长距离
  • 提供内置距离校正技术,确保颜色检测一致性
  • 在颜色匹配模式下最多可内部存储七种颜色,连接到 CompactLogix™ 控制器时可使用 IO-Link 存储无限种颜色
  • 允许使用 IO-Link 访问真实的 RGB 颜色和强度值
  • 具有九个可调节的公差等级,提供额外的安装灵活性
  • 包括三个具有自动 PNP/NPN 功能的离散输出
  • 包括 IP67 和 IP69 等级的锌压铸外壳
  • 提供嵌入式 IO-Link 1.1 通信协议

其他信息

IO-Link 传感器助力互联企业
IO-Link 传感器助力互联企业

观看配备 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

立即观看
IO-Link 技术
IO-Link 技术

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器集成到我们的互联企业中。您可以非常高效地将数据从传感器直接传送到控制系统。支持 IO-Link 的传感器的灵活性使机器能够通过为控制器提供诊断来更有效地运行。除了产品检测外,传感器还提供详细准确的机器健康状态,以提高正常运行时间。

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 46CLR ColorSight 真彩传感器产品简介 46CLR-PP001_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left ColorSight 真彩传感器