Loading

可重新配置的 3D 感应
Allen-Bradley

我们的 Swift-E 3D 可重配置传感器非常适合进行完整性(项目计数)检查、产品级别检测或箱体填充和托盘堆垛机分层。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
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
  • 黑色矩形传感器,一端带镜头,外壳后部带单个多色状态 LED
黑色矩形传感器,一端带镜头,外壳后部带单个多色状态 LED
Chevron LeftChevron Left
黑色矩形传感器,一端带镜头,外壳后部带单个多色状态 LED
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

行业在不断发展,消费者对个性化的期望导致对更高产品多样性的需求,最终推动了对更灵活制造的需求,以适应不断变化的产品或条件。Swift-E 可重构 3D 传感器是广泛工业应用的理想解决方案,例如:

  • 完整性/物品计数检查 — 在许多工业系统中,有必要验证产品的完整性或存在/不存在。Swift-E 提供无接触、广泛的解决方案,用于验证一系列工业应用的物体完整性或高度。
  • 产品级检测或箱子填充 — Swift-E 可提供散装材料完整性检查的水平测量,以确保所有箱子都按预期填充。
  • 托盘堆垛机分层 — 验证所有产品是否已从分段转移到托盘是托盘堆垛系统中的常见挑战。使用 Swift-E,可以验证每个托盘层的完整性,确保托盘堆叠的完整性。

概述

  • 通过 Web Connect 软件工具提供内置配置,所有处理均在设备中完成,因此无需额外的硬件/软件
  • 包括 2 个预配置和完全可重新配置的应用模板,用于高度或距离测量,开箱即用,快速设置 
  • 具有优化的 640 x 480 像素帧范围,结合 43° x 33° 视场,提供高质量的感应,典型范围在 0.5…6 m (1.6…19.7 ft) 之间
  • 通过 EtherNet/IP 与 Allen-Bradley Logix 控制器快速轻松集成,通过 The Connected Enterprise® 提供连接性,提供实时数据访问,帮助您尽可能提高生产率并避免计划外停机
  • 提供集成红外照明,无需任何额外的光源,简化安装
  • 出厂校准,精度高,其高分辨率结合快速图像捕捉技术功能,提供非常快速的结果

Swift-E 传感器视频

了解有关 Swift-E 的更多信息,了解如何配置 3D 传感器,并使用视频开始测量和验证。

什么是 Swift-E?
使用 Swift-E 验证存在或不存在
将 Swift-E 添加到 Logix 5000
使用 Web Connect 配置 Swift-E
将 Swift-E 与 RSLinx 和 FactoryTalk Linx 连接
使用 Swift-E 测量饱满度

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
安装说明 出版
Swift-E 可重配置 3D 传感器安装说明 OI-IN001_-EN-P
User Manuals 出版
Swift-E 可重配置 3D 传感器用户手册 OI-UM001_-EN-P
Product Profiles 出版
Swift-E 可重配置 3D 传感器产品简介 OIE1-PP001_-EN-P
认证
认证
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • RCM
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 可重新配置的 3D 感应