Loading

中远程测量光电激光传感器
Allen-Bradley

这些传感器非常适合中远程解决方案。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 带红色镜头的黑色 Allen-Bradley 矩形传感器。
带红色镜头的黑色 Allen-Bradley 矩形传感器。
Chevron LeftChevron Left
带红色镜头的黑色 Allen-Bradley 矩形传感器。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 45LMS 激光测量传感器提供出色的中远程测量解决方案。该传感器有三种测量范围,采用飞行时间 (ToF) 原理,即使在 50 米(164 英尺)的距离上也能实现相对较小的光斑。


  • 集成嵌入式 IO-Link 通信协议,有助于尽可能缩短停机时间并提高生产率
  • 支持 IO-Link 的传感器提供高级功能和诊断,包括自动设备配置、多种配置文件、趋势、描述性标签和设备特定参数
  • 包括漫反射范围:8 m (26.2 ft) — 1 类激光;15 m (49.2 ft) — 2 类激光
  • 提供反射式型号范围:50 m (164 ft)
  • 包括一个离散量输出 (1 x NPN/PNP) 和一个模拟量输出 (1 x 4...20 mA)
  • 精度为 ±24 mm (±0.98 in.)
  • 提供 10 ms 的快速响应时间

Bulletin 45LMS 激光测量传感器适用于长距离检测/测量应用,包括:

  • 直径和卷料控制
  • 距离测量
  • 液位监测
  • 长距离存在/不存在检测
  • 材料位置验证
  • 零件定位
  • 堆叠层级测量
  • 厚度测量
其他信息
IO-Link 传感器助力互联企业
IO-Link 传感器助力互联企业

观看配备 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

立即观看
IO-Link 技术
IO-Link 技术

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器集成到我们的互联企业中。您可以非常高效地将数据从传感器直接传送到控制系统。支持 IO-Link 的传感器的灵活性使机器能够通过为控制器提供诊断来更有效地运行。除了产品检测外,传感器还提供详细准确的机器健康状态,以提高正常运行时间。

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
带 IO-Link 的 Bulletin 45LMS 激光测量传感器产品简介 45LMS-PP002_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • IO-Link
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 中长距离测量光电激光传感器