Loading

外部可调式机电压力控制装置
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 836T 外部可调式机电压力控制装置符合运输和机床行业的传统要求。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(10)
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
  • 外部可调的机电压力控制装置
外部可调的机电压力控制装置
Chevron LeftChevron Left
外部可调的机电压力控制装置
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 836T 外部可调式机电压力控制装置符合运输和机床行业的传统要求。经验证的可靠性和结构使这类压力控制装置非常适合这些以及其他恶劣的应用场合。


压力控制器

  • 外部可调范围从 30 in. Hg 真空到 5000 psi
  • 外部可调差压范围从 1.5...3000 psi
  • 波纹管型可选铜合金或不锈钢材质
  • 活塞型执行器可选带密封或不带密封
  • 2 电路或 4 电路电隔离触点块
  • 可选类型 1、4 和 13、4X 以及 7 和 9、4 和 13 组合外壳

压差控制器

  • 1...70 psi 可调差压范围
  • 1...50 psi 可调差压范围

Bulletin 836T 压力控制器旨在满足运输和机床行业的传统要求。经过验证的可靠性和结构使这系列压力控制器非常适合这些和其他恶劣应用,包括:

  • 机床
  • 润滑剂和冷却剂压力
  • 材料夹具

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
状况感应宣传册 836E-BR001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • CSA 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 认证

文件和指南编号

UL   CSA  
文件编号 指南编号 文件编号 类别
E14842 NKPZ LR1234 3211-03
E53048 (危险场所) NOWT LR11924 (危险场所) 3218-05

危险场所外壳不符合 CE 标准。所有其他封闭式设备均符合 CE 标准。

标准合规性

  • UL508
  • UL698、1604 (危险场所)
  • CSA 22.2 No. 14
  • NEMA ICS-2

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 传感器和开关
  5. Chevron LeftChevron Left 外部可调的机电压力控制装置