Loading

LaserSight 9000 光电激光传感器
Allen-Bradley

我们的 LaserSight™ 9000 传感器非常适合需要更长检测范围和小物体检测的多尘和肮脏的应用。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
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
  • 黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,带黑色集成电缆和平面传感器面。
黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,带黑色集成电缆和平面传感器面。
Chevron LeftChevron Left
黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,带黑色集成电缆和平面传感器面。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 42GR LaserSight™ 9000 光电激光传感器非常适合需要更长检测距离的严苛检测应用,尤其是在环境多尘或肮脏,或被检测物体较小时。I 类激光源提供可见红色光束,即使在这些距离下也能轻松对准。需要精度和更大检测范围时,请使用此传感器。


  • I 类激光光源
  • 偏振镜反射式传感器的感应距离为 39.6 m (130 ft)
  • 对射式传感器的感应距离为 304.8 m (1000 ft)
  • 可见红色光束,便于对准
  • 坚固的 30 mm 外壳
  • NPN 和 PNP 输出 (直流)
  • SPDT 继电器输出 (交流)
  • 可选亮通或暗通
  • 微型、迷你型 QD 和 2 m (6.6 ft) 电缆连接

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • CSA 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left LaserSight 9000 光电激光传感器