我们的 Bulletin 840E 固态液位开关基于微处理器设计,能够承受恶劣的工业条件和冲洗应用,例如罐、容器和管道中的液位监测。这些开关有交流和直流两种型号,不受泡沫影响,并且对振动和积垢免疫。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
- 坚固耐用、耐腐蚀的 316L 不锈钢外壳,直流型防护等级为 IP66/67,交流型防护等级为 IP65
- 带 M12 连接器的直流 PNP 型号
- 带 NPT 1/2 英寸阀门连接器的交流型号
- 316L 不锈钢感应元件
- 通过高可见度状态指示灯进行现场控制
- 基于超声振动叉技术的离散常开/常闭液位开关
主要用于工厂自动化、石油和天然气、化工、食品和饮料以及汽车等行业的液位检测。该经济实用的紧凑型液位开关采用坚固耐腐蚀的 316L 不锈钢外壳,适用于大多数流体应用,包括:
- 液位监测
- 储罐、容器和管道
- 过滤系统
- 冷却剂和润滑油罐
- 泵保护程序支持
您可能还对以下内容感兴趣