Loading

VisiSight 微型光电传感器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 42JA、42JB 和 42JT VisiSight™ 传感器采用小型矩形外壳,具有可见光束,便于对准,并配有螺纹金属嵌件,可加快安装和更换速度。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(19)
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
  • 一名戴着黄色安全帽的男子的肩部视图,他举着一个黑色的 Allen-Bradley 42JA VisiSight 光电传感器。
  • 三个 Allen-Bradley 42 系列黑色矩形传感器。
  • 黑色 42JA VisiSight 传感器的静态视图,带红色镜头、指示灯 LED、顶部调节旋钮和从底部伸出的集成快速电缆连接器。
  • 黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,透明镜头朝左。
  • 黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,红色镜头朝右。
  • 42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
  • 42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
  • 单个黑色 42JR 光电传感器,带绿色 LED
一名戴着黄色安全帽的男子的肩部视图,他举着一个黑色的 Allen-Bradley 42JA VisiSight 光电传感器。
三个 Allen-Bradley 42 系列黑色矩形传感器。
黑色 42JA VisiSight 传感器的静态视图,带红色镜头、指示灯 LED、顶部调节旋钮和从底部伸出的集成快速电缆连接器。
黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,透明镜头朝左。
黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,红色镜头朝右。
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
单个黑色 42JR 光电传感器,带绿色 LED
Chevron LeftChevron Left
一名戴着黄色安全帽的男子的肩部视图,他举着一个黑色的 Allen-Bradley 42JA VisiSight 光电传感器。
Chevron LeftChevron Left
三个 Allen-Bradley 42 系列黑色矩形传感器。
黑色 42JA VisiSight 传感器的静态视图,带红色镜头、指示灯 LED、顶部调节旋钮和从底部伸出的集成快速电缆连接器。
黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,透明镜头朝左。
黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,红色镜头朝右。
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
单个黑色 42JR 光电传感器,带绿色 LED
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 42JA、42JB 和 42JT VisiSight™ 传感器采用小型矩形外壳,具有可见光束,便于对准,并且具有螺纹金属嵌件,可更快地进行安装和更换。每种型号都提供 PNP 或 NPN 以及亮通或暗通输出。 


Bulletin 42JT VisiSight™ 微型光电传感器

  • 在选定的 42JT 传感器中集成嵌入式 IO-Link 通信协议,有助于尽可能缩短停机时间并提高生产率
  • 支持 IO-Link 的传感器提供高级功能和诊断,包括自动设备配置、多种配置文件、趋势、描述性标签和设备特定参数
  • 1 类“眼睛安全”红色激光束
  • 独特的“自动 PNP/NPN”输出可降低库存成本并简化安装和维护
  • 用于灵敏度和 LO/DO 选择的示教按钮
  • IP69K 和 ECOLAB 等级外壳
  • 可见红色 LED 光源,便于对准
  • 透明物体检测
  • 颜色和对比度检测

Bulletin 42JS VisiSight 微型光电传感器

  • 线性灵敏度调节旋钮或无调节型号
  • IP67 防护等级外壳
  • 可见红色 LED 光源,便于对准

Bulletin 42JA VisiSight 微型光电传感器

  • 提供多种连接方式、可调节的检测范围(可选型号)和输出类型,应用灵活性强
  • 提供 360° 可见 LED 状态指示灯
  • 包括 IP67 防护等级,适合恶劣的工业环境
  • 所有型号均提供可见光源,方便对准
  • 包括可选的明暗操作调节旋钮
  • 提供附加的发射式光束型号,配备红外光源,具有出色的串扰抑制能力
  • 提供输入以禁用发射式光束发射器上的光源
  • 包括多种检测模式,适合广泛的应用
  • 是物料输送、包装和其他行业的理想选择
罗克韦尔自动化发布适用于全球应用的新型经济实用光电传感器
NewsNews
新闻稿
罗克韦尔自动化发布适用于全球应用的新型经济实用光电传感器
立即阅读

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
漫反射式 1 m 250 mm,800 mm 250 mm,800 mm
背景抑制 可调 - 100 mm、350 mm 55 mm、130 mm 固定 125 mm、200 mm、400 mm
背景反射 Adj - 350 mm - -
偏振镜反射式 5 m 3 m 6 m
清除物体 2.5 m - 2 m
对射式 10 m(红光),15 m(红外) 10 m(红光),10 m(红外) 13 m(红光),18 m(激光)
光源 红色 LED 红色 LED 红色 LED
红外线 (T-Beam) 红外线 (T-Beam) 1 类激光
输出模式 可选 L.O 或 D.O 互补 L.O 和 D.O 可示教 L.O 和 D.O
输出类型 按产品目录号分为 NPN 或 PNP 按产品目录号分为 NPN 和 PNP 自动 PNP 或 NPN
工作电压 直流 直流 直流
响应时间 1 ms 1 ms 0.5 ms
防护等级 IP67 IP67 IP67 和 IP69K
支持 IO-Link - - 嵌入式




其他信息

IO-Link 传感器助力互联企业
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

立即观看
IO-Link 技术
IO-Link 技术

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器集成到我们的互联企业中。您可以非常高效地将数据从传感器直接传送到控制系统。支持 IO-Link 的传感器的灵活性使机器能够通过为控制器提供诊断来更有效地运行。除了产品检测外,传感器还提供详细准确的机器健康状态,以提高正常运行时间。

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 42JT VisiSight Photoelectric Sensors with IO-Link 产品简介 42JT-PP002_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • IO-Link
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left VisiSight 微型光电传感器