我们的 Bulletin 839E 流量开关可监测和显示液体介质的流速,范围为 0.03…3 m/sec (0.1…9.84 ft/sec)。 该传感器可测量流量和温度,并提供两种不同的探头插入长度。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
- 坚固耐用、耐腐蚀的 316L 不锈钢外壳,防护等级为 IP66
- 液体介质流速(热量测量原理)范围为 0.03 至 3 m/s(0.1 至 9.84 ft/s)
- 四位 14 段数字显示屏
- 双 NO/NC 可编程 PNP 输出或带单 PNP 输出的 4 至 20 mA 模拟输出
- IP67 防护等级,适用于恶劣的工业环境
- 316L 不锈钢探头
- 可选的测量单位:°C、°F 或 %
Allen-Bradley 固态感应设备旨在在各种恶劣环境中产生高质量的结果。开关配置和安装选项的灵活性使 839E 适用于广泛的应用,包括:
- 恶劣的化学冲洗环境 — 316L 不锈钢结构、激光蚀刻标记和 IP66 等级,适用于需要设备冲洗的食品、饮料和其他应用。
- 水/废水 — 监视泵、涡轮机、压缩机和热交换器的冷却水循环系统。
- 泵保护 — 监视泵功能和润滑系统,监视过程线中的泄漏。监视冷却剂流量。
- 饮料 — 过滤器监视和过程线中的流动/无流动。
- 离散批处理 — 监视过程流。
- OEM 机器制造商/大型最终用户 — 使用 ReadWin2000 配置套件进行编程可缩短开关设置时间。
了解 840E 固态液位开关在水处理应用中的使用方式。
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| User Manuals | 出版 |
|---|---|
| 839E 固态流量传感器用户手册 | 839E-UM002_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 状态传感器宣传册 | 836E-BR001_-EN-P |