Loading

Series 5000 模块化光电传感器
Allen-Bradley

我们的系列 5000 模块化光电传感器由光电传感头和电源底座组成,可以应对许多棘手的应用。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(6)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的 5000 系列危险场所传感器由两个主要组件组成:光电传感头和电源底座。光电传感头容纳大多数电子元件,只需拧下一颗螺钉,即可将其从电源座上快速拆下。这些传感器设计用于 I、II 和 III 类 1 和 2 分区 A、B、C、D、E、F 和 G 组危险场所。它们包含本安型齐纳二极管屏障,采用漫射式(2.1 米)、偏振反射式(6 米)、镜面反射式(10 米)和光纤模式,具有 IP66 防护等级的模块化防护罩。

  • 本安,符合北美标准
  • 提供非易燃产品,适用于分区 2 危险(分类)场所
  • 提供模块化包装,提高灵活性
  • 提供各种感应模式
  • 提供可选择的亮通/暗通
  • 提供螺丝接线端子连接
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导 
  • CSA 认证
  • UL 认证
Documentation
Miscellaneous 出版
存在感应式设备宣传册 SENSOR-BR001_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 传感器和开关
  5. Chevron LeftChevron Left Series 5000 模块化光电传感器