Loading

42KF PTFE 涂层
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 42KF PTFE 涂层微型光电传感器专为液位检测应用而设计,通常用于半导体晶圆制造和处理行业。
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
  • Allen-Bradley 半透明全封装传感器,带红色和绿色 LED 指示灯和集成电缆。
Allen-Bradley 半透明全封装传感器,带红色和绿色 LED 指示灯和集成电缆。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 半透明全封装传感器,带红色和绿色 LED 指示灯和集成电缆。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 42KF PTFE 涂层微型光电传感器专为液位检测应用而设计,通常用于半导体晶圆制造和处理行业。PTFE(聚四氟乙烯)外壳可保护传感器和连接电缆免受通常会损坏其他传感器的多种腐蚀性溶液的影响。这些传感器采用直流供电,提供灌入型(NPN)输出。您可以将可选输出模块与传感器串联连接,以将该信号转换为拉出型 PNP 输出。


  • PTFE 外壳,适合在腐蚀性环境中使用
  • 漫反射和透射式光束感应模式
  • 与罗克韦尔自动化® PTFE 涂层光纤电缆配合使用
  • 外部灵敏度调节
  • 快速响应时间 350 µs
  • 3 m (9.8 ft) 电缆连接

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • CSA 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 42KF PTFE 涂层