Loading

45PLA 偏振
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 45PLA 偏振光栅光电传感器是紧凑型镜面反射阵列,旨在检测广泛行业和应用中的不规则形状物体。
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
  • 黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,顶部带 LED 指示灯,底部带电缆。
黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,顶部带 LED 指示灯,底部带电缆。
Chevron LeftChevron Left
黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,顶部带 LED 指示灯,底部带电缆。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 45PLA 偏振光阵列光电传感器是紧凑型镜面反射阵列,旨在检测各种行业和应用中的不规则形状物体。 45PLA 的检测范围和广泛的感应区域使其能够感应各种尺寸的物体。 45PLA 还可用于解决具有挑战性的应用项目,包括箱体拣选过程以及涉及透明或高反射材料的应用项目。


  • 感应距离达 4.5 米 (14.76 英尺)
  • 检测区域宽度达 69 毫米 (2.7 英寸)
  • 可检测小至 6 毫米 (0.24 英寸) 的物体
  • 具有高度可见的 360° 状态指示灯,有助于确保可靠运行并便于传感器故障排除
  • 提供嵌入式 IO-Link 通信,可访问增强诊断功能,例如:
    • 在 IO-Link 操作时,可用于光学拣选或光学放置的 LED
    • 光束消隐,可通过 IO-Link 选择用于应用的光束
  • 包括可编程的用户界面 LED,可在光学拣选模式下操作,操作员可单独控制 LED 操作
  • 提供 IP67 等级的外壳

其他信息

IO-Link 传感器助力互联企业
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

立即观看
IO-Link 技术
IO-Link 技术

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器集成到我们的互联企业中。您可以非常高效地将数据从传感器直接传送到控制系统。支持 IO-Link 的传感器的灵活性使机器能够通过为控制器提供诊断来更有效地运行。除了产品检测外,传感器还提供详细准确的机器健康状态,以提高正常运行时间。

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
45PLA 偏振光阵列光电传感器产品简介 45PLA-PP001_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 45PLA 偏振