Loading

非接触测量光电激光传感器
Allen-Bradley

这些传感器非常适合需要可靠的非接触式检查、定位和测量的工业应用。
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
  • 两个带红色镜头的黑色 Allen-Bradley 矩形传感器。
两个带红色镜头的黑色 Allen-Bradley 矩形传感器。
Chevron LeftChevron Left
两个带红色镜头的黑色 Allen-Bradley 矩形传感器。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 45BRD 测量光电激光传感器非常适合需要可靠的非接触式检查、定位和测量的工业应用。它们完全封装在 IP67 外壳中,使用具有可见红色光斑的 II 类激光,可简化小部件检测和测量应用中的对准工作。


  • 非接触测量
  • 可见红色 II 类激光,用于小光斑和对准
  • 自带传感器,无需外部控制设备
  • 270° 可旋转微型快速断开连接器
  • 固定范围型号无需用户调整
  • 示教型号提供离散 PNP 输出和模拟量输出
  • 模拟量输出在示教设定点之间自动缩放
  • 示教型号具有可配置的离散输出(常开/常闭)、激光禁用控制、平均模式和锁定功能
  • 检测范围可达 300 mm(约 1 英尺)。
  • 0…10V 直流输出在传感器范围内呈线性缩放(45…85 mm [1.8…3.3 in.])

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 非接触测量光电激光传感器