Loading

18 毫米通用塑料传感器
Allen-Bradley

这些传感器非常适合轻型到中型工业应用。
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
  • 2 个黑色圆柱形传感器,其中一个带有黑色集成电缆
2 个黑色圆柱形传感器,其中一个带有黑色集成电缆
Chevron LeftChevron Left
2 个黑色圆柱形传感器,其中一个带有黑色集成电缆
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 42CA 18 mm 塑料圆柱形通用传感器非常适合轻载到中载工业应用。如果信号级别过于接近检测阈值,这些传感器会闪烁指示灯。这有助于您校准传感器,并警告检测到背景或应用特性退化。


  • 10 至 30V DC 运行
  • NPN 或 PNP 输出
  • 互补的亮通和暗通输出
  • 背景抑制型号可选择亮通或暗通
  • 两个状态指示灯,指示电源、输出、不稳定运行和短路保护
  • 大多数型号的响应时间为 1 ms
  • 扩展范围高速型号的响应时间为 0.5 ms
  • ASIC 设计提供线性灵敏度调节、稳定性指示和出色的抗扰性
  • 平面镜头减少灰尘积聚
  • 偏振镜反射式型号上有可见红色状态指示灯
  • 输入可禁用发射器上的光源,用于测试和扫描

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 18 毫米通用塑料传感器