Loading

440H 气动 Rotacam 危险场所开关
Allen-Bradley

我们的气动 Rotacam™ 危险场所开关可对机器的压缩空气供给实施正动作隔离。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

我们的气动 Rotacam™ 危险场所开关可对机器的压缩空气供给实施正动作隔离。气动 Lifeline™ 4 危险场所开关是缆索操作的气动安全开关,可保护外露的气动机器和传送带设备。这些开关不受机器振动影响。

440 气动 Rotacam™ 危险场所开关

  • 可用作气动机械上轻型和中型防护门的铰链销
  • 在 5°防护运动范围内隔离气动动力

440 气动 Lifeline™ 4 危险场所开关

  • 在最大 75 m (246.1 ft) 范围内开关气动动力
  • 护盖式安装紧急停止按钮,按照 EN418 进行设计
  • 开关锁定机构,带缆索拉出和松弛指示
标准合规性

气动 Rotacam:

  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100

气动 Lifeline 4:

  • IEC 60204-1
  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100
  • IEC 60204
  • ISO 13850
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 440H 气动 Rotacam 危险场所开关