Loading

871F 扁平外壳冲洗型
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 871F 塑料扁平外壳传感器非常适合需要极长检测范围的应用。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 871f 扁平外壳冲洗
871f 扁平外壳冲洗
Chevron LeftChevron Left
871f 扁平外壳冲洗
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 871F 塑料扁平外壳传感器非常适合需要极长检测范围的应用。对于通用应用,这些型号提供 50 mm(屏蔽)和 65 mm(非屏蔽)检测距离,带迷你型、微型或导线管型连接选项。对于焊接应用,这些型号提供 40 mm(屏蔽)和 50 mm(非屏蔽)检测距离,带迷你型或微型连接选项。


  • 感应范围最大可达 65 毫米(非屏蔽)
  • 提供互补 4 线直流或 2 线交流/直流
  • 抗焊接场干扰型号
  • 电缆、导管或快速断开式
  • 短路、过载、瞬态噪声、假脉冲和反极性保护
  • QD 和电缆型号提供 DIN 导轨安装选件
  • 应用包括:
    • 物料输送
    • 包装
    • 食品加工
    • 运输
    • 冲洗应用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 871F 扁平外壳冲洗