Loading

871D 液压定位
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 871D 缸位置传感器非常适合用于液压和气动缸的行程终点检测。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
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
  • 迷你型 871D 圆柱形位置接近传感器,带铝制外壳,传感器探头朝下,连接器朝左。
  • 低矮型 871D 圆柱形位置接近传感器,带铝制外壳,传感器探头朝下,连接器朝左。
迷你型 871D 圆柱形位置接近传感器,带铝制外壳,传感器探头朝下,连接器朝左。
低矮型 871D 圆柱形位置接近传感器,带铝制外壳,传感器探头朝下,连接器朝左。
Chevron LeftChevron Left
迷你型 871D 圆柱形位置接近传感器,带铝制外壳,传感器探头朝下,连接器朝左。
Chevron LeftChevron Left
低矮型 871D 圆柱形位置接近传感器,带铝制外壳,传感器探头朝下,连接器朝左。
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 871D 缸位置传感器非常适合用于液压和气动缸的行程终点检测。每个坚固的传感器都具有高压额定值,抗焊接场干扰,并安装在标准的 入口 缸位置传感器螺栓孔图案中。


  • 坚固的锌外壳和铝制探头
  • 可承受高达 3000 psi 的压力
  • 五种行业标准探头长度,范围从 26 到 115.9 毫米(1.025 到 4.560 英寸)
  • 所有单元均配有 O 型圈、两个 ¼”-20 x ¾” 螺丝和安装支架,允许 360° 传感器旋转
  • 屏蔽结构
  • 抗焊接场干扰
  • 4 线直流和 2 线交流/直流版本,配有迷你或微型连接器
  • 直流单元具有 PNP/NPN 输出
  • 短路、过载、瞬态噪声、假脉冲和反极性保护
  • 应用包括:
    • 物料输送
    • 包装
    • 食品加工
    • 运输
    • 气动和液压缸的行程终点检测

产品配置

871D - M
 
W
 
2
 
NP  
 
260   - D4
    电压 特殊功能 检测范围 [mm (in.)] 输出   探头长度  [mm (in.)]   连接类型
代码 说明 代码 说明 代码 说明 代码 说明 代码 说明 代码 说明
M 直流 W 抗焊接场干扰 2 2 (0.08) NP 常开 NPN/PNP 260 26 (1.02) D4 直流 4 针微型快速断开
L 交流/直流     N 常开 317 31.7 (1.25)   N3 交流 3 针迷你型快速断开
    524 52.4 (2.06)   R3 交流 3 针 Micro QD
730 73 (2.87)    
1159 115.9 (4.56)  

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 871D 液压定位