Loading

微型扁平外壳传感器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 871FM 迷你扁平外壳传感器采用金属外壳,部分型号配备全不锈钢外壳和面板,能够满足苛刻的应用需求。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(4)
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
  • 迷你扁平外壳传感器
迷你扁平外壳传感器
Chevron LeftChevron Left
迷你扁平外壳传感器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 871FM 迷你扁平外壳传感器采用金属外壳,部分型号包括全不锈钢外壳和面板,可满足苛刻的应用需求。这些微型扁平外壳传感器用于感应小零件,或可安装在空间有限的地方。

  • 在选定的传感器中集成嵌入式 IO-Link 技术,有助于尽可能缩短停机时间并提高生产率
  • 提供坚固的全不锈钢型号,针对严苛应用提供 Factor-1 等效感应/焊接场抗扰性
  • 提供金属型号的扩展范围感应,允许安装在远离目标的位置,从而减少冲击和相关损坏的可能性
  • 提供高达 5000 Hz 的各种开关频率
  • 包括电缆、快速断开和带 M8 或 M12 连接样式的尾纤电缆
  • 提供 IP67 和 IP69K 等级型号
  • 典型应用包括:
    • 自动化
    • 食品加工
    • 物料输送
    • 包装
    • 冲洗应用
    • 焊接和冲压应用

其他信息

IO-Link 传感器助力互联企业
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

立即观看
IO-Link 技术
IO-Link 技术

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器集成到我们的互联企业中。您可以非常高效地将数据从传感器直接传送到控制系统。支持 IO-Link 的传感器的灵活性使机器能够通过为控制器提供诊断来更有效地运行。除了产品检测外,传感器还提供详细准确的机器健康状态,以提高正常运行时间。

开始使用
“包装内含什么?” - 871FM 金属扁平外壳电感式接近传感器视频
“包装内含什么?” - 871FM 金属扁平外壳电感式接近传感器视频

该视频不仅重点介绍了 871FM 金属扁平外壳电感式接近传感器的高级功能,还展示了传感器在实际工业应用中的测试情况。

立即观看

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
电感式接近传感器技术参数 PROX-TD001_-EN-P
安装说明 出版
802PR 电感式接近传感器安装 802PR-IN001_-EN-P
802PR Type LA 和 Type XA Series C 安装 802PR-IN002_-EN-P
871F 2 线制 AC/DC 接近传感器安装 871F-IN002_-EN-P
871F 接近传感器安装 871F-IN001_-EN-P
871L AC/DC限位开关式电感式接近传感器安装 871L-IN001_-EN-P
871L DC限位开关式电感式接近传感器安装 871L-IN002_-EN-P
871P DC 电感式接近传感器安装 871P-IN003_-EN-P
871P VersaCube 电感式接近传感器安装 871P-IN004_-EN-P
871P VersaCube 接近传感器安装与接线说明 871P-IN002_-EN-P
User Manuals 出版
871FM 具有 IO-Link 接口的电感式接近传感器用户手册 871FM-UM001_-EN-P
871FM 微型金属扁平外壳电感式接近传感器,带 IO-Link 用户手册 871FM-UM002_-EN-P
电感式、超声波和电容式传感器/可编程控制器接口手册 871-WD001_-EN-E
Product Profiles 出版
Bulletin 871 微型接近传感器扩展产品简介 871FM-PP002_-EN-P
Bulletin 871FM 微型扁平外壳感应式传感器产品简介 871FM-PP001_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
接近传感器永久质保注册表 PROX-SB001_-EN-P
认证
 
认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 871FM 迷你扁平外壳冲洗