Loading

电容式接近传感器
Allen-Bradley

我们的电容式接近传感器具有金属、非金属、固体和液体检测功能,并且能够通过其他材料检测某些目标。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 黑色圆柱形电容式传感器,带 30 毫米柱体直径和直流微型快速断开

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 黑色圆柱形电容式传感器,带 18 mm 桶径和直流微型快速断开

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 黑色 34 毫米长矩形电容式传感器,带黑色 2 米 PVC 电缆

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • 黑色圆柱形电容式传感器,柱体直径 30 mm,2 m PVC 电缆

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • 黑色圆柱形电容式传感器,柱体直径 30 mm,直流微型快速断开,IO-Link 版本

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 四个黑色电容式传感器的拼贴图(顺时针方向:12 点钟位置为 18 毫米柱径传感器,带直流微型快速断开连接器;1 点钟位置为 34 毫米长矩形传感器,带黑色 2 米 PVC 电缆;7 点钟位置为 30 毫米柱径传感器,带 2 米 PVC 电缆;11 点钟位置为 30 毫米柱径传感器,带直流微型快速断开连接器
黑色圆柱形电容式传感器,带 30 毫米柱体直径和直流微型快速断开

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

黑色圆柱形电容式传感器,带 18 mm 桶径和直流微型快速断开

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

黑色 34 毫米长矩形电容式传感器,带黑色 2 米 PVC 电缆

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

黑色圆柱形电容式传感器,柱体直径 30 mm,2 m PVC 电缆

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

黑色圆柱形电容式传感器,柱体直径 30 mm,直流微型快速断开,IO-Link 版本

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

四个黑色电容式传感器的拼贴图(顺时针方向:12 点钟位置为 18 毫米柱径传感器,带直流微型快速断开连接器;1 点钟位置为 34 毫米长矩形传感器,带黑色 2 米 PVC 电缆;7 点钟位置为 30 毫米柱径传感器,带 2 米 PVC 电缆;11 点钟位置为 30 毫米柱径传感器,带直流微型快速断开连接器
Chevron LeftChevron Left
黑色圆柱形电容式传感器,带 30 毫米柱体直径和直流微型快速断开
Chevron LeftChevron Left
黑色圆柱形电容式传感器,带 18 mm 桶径和直流微型快速断开
黑色 34 毫米长矩形电容式传感器,带黑色 2 米 PVC 电缆
黑色圆柱形电容式传感器,柱体直径 30 mm,2 m PVC 电缆
黑色圆柱形电容式传感器,柱体直径 30 mm,直流微型快速断开,IO-Link 版本
四个黑色电容式传感器的拼贴图(顺时针方向:12 点钟位置为 18 毫米柱径传感器,带直流微型快速断开连接器;1 点钟位置为 34 毫米长矩形传感器,带黑色 2 米 PVC 电缆;7 点钟位置为 30 毫米柱径传感器,带 2 米 PVC 电缆;11 点钟位置为 30 毫米柱径传感器,带直流微型快速断开连接器
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 875 电容式接近传感器 具有可调节的感应距离,非常适合其他感应技术难以应对的应用。除了标准金属目标外,电容式传感器还可检测非金属固体和液体。它们甚至可以通过某些其他材料感应某些目标的存在,因此在其他技术无法使用的应用中,它们是理想的选择。

这些传感器有圆柱形或微型矩形型号可选,具有抗湿性和抗尘性,并且对电磁干扰 (EMI)(尤其是由变频器产生的 EMI)具有更强的抗扰性。某些型号支持 IO-Link,有助于尽可能缩短停机时间并提高生产率。


 

875L 交流

875L 直流

875F 

IO-Link

否

是

否

检测范围

可调节

  • M18 可用 3...8 mm 嵌入式安装或 3...12 mm 非嵌入式安装
  • M30 可用 2...16 mm 嵌入式安装或 4...25 mm 非嵌入式安装

可调节

  • M18 可用 0...8 mm 嵌入式安装或 0...12 mm 非嵌入式安装
  • M30 可用 0...16 mm 嵌入式安装或 0...25 mm 非嵌入式安装

不可调节

  • 出厂设置:壁厚
    • 塑料 0.5...6 mm(非导电塑料壁)
    • 玻璃 0.5...4 mm(非导电玻璃壁)

外壳防护等级

IP67

IP69K

IP69K

柱体直径(尺寸)

18 mm,30 mm

18 mm,30 mm

外壳长度 34 mm

工作电压

交流

直流

直流

抗扰性

高

高

高

形状

圆柱形

圆柱形

扁平/矩形

检测

塑料、化学品、木材、陶瓷和玻璃以及包装

工业应用中的大多数固体或液体目标

通过非金属容器壁检测水基(导电)液体,并自动适应不同厚度的塑料或玻璃壁

工作温度

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

-30…+85 °C (-22…+185 °F)

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

采用 IO-Link 技术的智能设备
IO-Link 徽标
产品
采用 IO-Link 技术的智能设备

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器和其他现场设备集成到我们的互联企业中。

IO-Link 传感器助力互联企业
视频
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

智能传感器
智能传感器
交互式宣传册
交互式宣传册
智能传感器
我们的智能传感器是 The Connected Enterprise®(互联企业)不可或缺的组成部分。了解它们如何帮助您优化制造、生产和维护。
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 电容式接近传感器