Loading

60-GR Series 9000 门禁
Allen-Bradley

这些传感器通过了 UL 325 认证和 UL 508 列名,适用于自动通道控制(门入口)应用中的车辆检测。
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
  • 两个带集成电缆的 Allen-Bradley 黑色矩形传感器。
两个带集成电缆的 Allen-Bradley 黑色矩形传感器。
Chevron LeftChevron Left
两个带集成电缆的 Allen-Bradley 黑色矩形传感器。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Series 9000™ 门入口光电传感器是 UL 325 认证和 UL 508 列名的解决方案,适用于自动通道控制(门入口)应用中的车辆非接触式检测。这些传感器可单独使用,也可作为捆绑套件使用。


  • 基于行业验证的 9000 系列光电传感器的完整传感解决方案
  • SPDT 机电继电器输出
  • 24V 交流/直流和 120/220V 交流/直流型号
  • -34...+70 °C (-29...+158 °F) 工作温度范围
  • NEMA 3、4X、6P、12、14 (IP67) 环境等级
  • 1200 psi 冲洗等级
  • 提供套件或单独组件

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 325 认证组件,适用于美国和加拿大

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 60-GR Series 9000 门入口