Loading

机电温度控制器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 837 机电温度控制产品系列包括坚固耐用的工业级温度控制器。
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
  • 机电温度控制
机电温度控制
Chevron LeftChevron Left
机电温度控制
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 837 机电温度控制产品系列包括坚固耐用的工业级温度控制器。这些设备使用蒸汽压力技术感应温度变化。典型的重复精度为 ±2 °F (-16.7 °C)。


  • 可调范围为 -60…+570 °F (-51.1…+298.9 °C)
  • 可调差值为 2…87 °F (-16.7…+30.6 °C)
  • 多种触点排列方式
  • 标准毛细管长度为 6 英尺 (1.8 米),可定制长度
  • 可直接垂直和水平浸入
  • 保护装甲可选青铜或不锈钢材质
  • 可选开放式或类型 1、4/13、4X、7/9 和 4/13 组合外壳

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
状况感应宣传册 836E-BR001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • CSA 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 认证

文件和指南编号

UL CSA
文件编号 指南编号 文件编号 类别
E65556 XAPX LR1234 1222-01
E64971(危险场所) XBDV LR11924(危险场所) 3218-02

危险场所封闭式设备不符合 CE 标准。

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 机电温度控制