Loading

RightSight 通用传感器
Allen-Bradley

这些传感器专为轻度至中度工业用途而设计,采用紧凑的可适应封装,提供出色的检测功能。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(38)
(92)
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
  • 42CE Rightsight 传感器
42CE Rightsight 传感器
Chevron LeftChevron Left
42CE Rightsight 传感器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 42EA RightSight™ S18、42CE RightSight C18 和 42EF RightSight M18 光电传感器具有多种感应模式,非常适合物料输送、包装和其他行业的通用和成本敏感型应用。RightSight 系列提供行业标准外壳,安装灵活,并嵌入了 IO-Link 一对一通信协议,提供先进的接近检测解决方案。


  42EA RightSight S18 42EF RightSight M18A
支持 IO-Link 否 是
360° 可见指示灯 是 是(LED)
多种感应选项    
漫反射式 450 mm (17.7 in.) 500 mm (19.7 in.)
背景抑制 (BGS) 50 mm (2 in.)、100 mm (3.9 in.) 50 mm (2 in.)、100 mm (3.9 in.)
偏振镜反射式 3.5 m (11.5 ft) 3 m (9.8 ft)
锐角切割 - 130 mm (5.1 in.)
光纤 - 取决于光纤
对射式 (T-beam) 10 m (32.8 ft) 20 m (65.6 ft)
光源   红色
红外线 (T-beam) 红外线 (T-beam)
输出模式 L.O. 和 D.O 互补 L.O 和 D.O
输出类型 NPN 和 PNP(推挽式) 按产品目录号分为 NPN 和 PNP
工作电压 直流 直流
响应时间 1 ms 1 ms
防护等级 IP67 IP67 和 IP69K
罗克韦尔自动化发布适用于全球应用的新型经济实用光电传感器
NewsNews
新闻稿
罗克韦尔自动化发布适用于全球应用的新型经济实用光电传感器
立即阅读
其他信息

罗克韦尔自动化宣布,特定的 42EF RightSight 偏振镜反射式、漫反射式和对射式传感器型号将于 2016 年 3 月停产,不再销售。

为了支持您的过渡,我们建议您升级到增强型 42EF 系列 D 传感器。42EF 系列 D 传感器提供 IO-Link 1.1 协议,连接到 IO-Link 主站时可为用户提供额外的传感器诊断功能。

升级解决方案
严峻的市场环境带来了重大挑战。在企业内部和整个生命周期内,您必须不断努力寻找利用现有自动化投资的方法。

让罗克韦尔自动化帮助您确定升级选项,并向您展示升级的好处,包括更好的性能、更明智的业务决策、更低的维护成本以及更快地响应不断变化的市场需求。

使用产品生命周期状态搜索工具,根据产品目录号查找特定的生命周期信息。

了解有关我们升级解决方案的更多信息。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
42EA RightSight 和 42JA VisiSight S18A 光电传感器产品简介 42JAEA-PP001_-EN-P
带示教功能的 RightSight 光电传感器产品简介 42EF-PP002_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • CSA 认证
  • UL 认证
  • IO-Link
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left RightSight 通用传感器