Loading

871TM 管状不锈钢传感器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 871TM 管状不锈钢传感器非常适合恶劣或极端严苛的环境。这些传感器可抵抗冲击、磨损和腐蚀——在普通传感器无法继续工作的情况下保持正常运行。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 七个带不同尺寸连接端子的管状不锈钢传感器的组合图像。
七个带不同尺寸连接端子的管状不锈钢传感器的组合图像。
Main Image
Chevron LeftChevron Left
七个带不同尺寸连接端子的管状不锈钢传感器的组合图像。
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 871TM 管状不锈钢传感器非常适合恶劣或极端严苛的环境。 这些传感器可抵抗冲击、磨损和腐蚀——在普通传感器无法继续工作的情况下保持正常运行。该系列在所有筒体开口处都采用了全机械密封,并采用全环氧树脂封装,以在严苛环境中实现杰出性能。


  • 部分 871TM 传感器集成嵌入式 IO-Link 通信协议,有助于尽可能缩短停机时间并提高生产率
  • 支持 IO-Link 的传感器提供高级功能和诊断,包括自动设备配置、多种配置文件、趋势分析、描述性标签和设备特定参数
  • 抗焊接场干扰(部分型号)功能,提供高达 40mT 的保护
  • 直径 8 mm、12 mm、18 mm 和 30 mm
  • 提供 10 至 30V DC 或 40 至 250V AC/DC 单元
  • 触点为常开或常闭,NPN 或 PNP 输出
  • PVC 或 ToughLink™ 电缆或微型快速断开
  • 1200 psi 冲洗防护
  • 可用感应模式:标准和扩展/等距感应
  • 短路、过载、瞬态噪声、假脉冲、极性反转和射频干扰保护
  • 应用包括:
    • 包装应用
    • 汽车焊接设备
    • 食品加工厂

产品应用库 — 查看我们的产品应用库,了解客户如何应用 Allen-Bradley 感应产品。

IO-Link 传感器助力互联企业
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

立即观看
IO-Link 技术
IO-Link 技术

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器集成到我们的互联企业中。您可以非常高效地将数据从传感器直接传送到控制系统。支持 IO-Link 的传感器的灵活性使机器能够通过为控制器提供诊断来更有效地运行。除了产品检测外,传感器还提供详细准确的机器健康状态,以提高正常运行时间。

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 871TM 长距离感应式接近传感器,带 IO-Link 产品简介 871TM-PP002_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IO-LinkIO-Link
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

大多数型号:

  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • CSA 认证
  • IO-Link
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 871TM 管状不锈钢传感器